Would you prefer to visit the website in this country and language?

Paquete aleatorio

Tall-Pak

El embalaje aleatorio Tall-Pak® de Munters logra una eficiencia de transferencia de masa comparable a la de los anillos Pall estándar con una caída de presión menor. Su relación de aspecto 1:1, su mayor área de superficie interfacial para la distribución de gases y líquidos y sus nervaduras adicionales lo convierten en uno de los embalajes aleatorios de tipo anillo más eficientes.

Highlights

  • Menor caída de la presión pero la misma eficiencia que los anillos Pall
  • Mayor área interfacial para el contacto de gases y líquidos
  • Mayor resistencia mecánica
  • Lechos más finos y altos que con los anillos Pall
  • Menores costes de adquisición que los anillos Pall

    Productos en esta serie

    ModeloSuperficie (m2/m3)Oquedad (%)
    Tall-Pak n.º 1 (30 mm)17196,5
    Tall-Pak n.º 1.5 (45 mm)11897
    Tall-Pak n.º 2 (60 mm)8497,8
    Tall-Pak n.º 3 (90 mm)5798