Would you prefer to visit the website in this country and language?

Paquete aleatorio

Medal-Pak

Mejoren el rendimiento de la torre con el embalaje aleatorio Medal-Pak® de Munters, que combina a la perfección las ventajas de los embalajes en forma de asiento y de tipo anillo. Ofrece una eficiencia superior y una caída de presión reducida en comparación con alternativas similares, a la vez que gestiona eficazmente cargas idénticas de vapor y líquido.

Highlights

  • Eficaz para torres de alta presión y vacío
  • Área interfacial grande y eficaz
  • Alta resistencia mecánica
  • La construcción robusta evita que los extremos se extiendan
  • Económico

    Productos en esta serie

    ModeloSuperficie (m2/m3)Oquedad (%)
    Medal-Pak n.º 1529195,6
    Medal-Pak n.º 2522596,6
    Medal-Pak® n.º 4015097,7
    Medal-Pak n.º 5010098
    Medal-Pak # 607498
    Medal-Pak n.º 706098,5