Paquete aleatorio
Anillo Tierce
Aumenten la capacidad de la torre mejorando la transferencia de masa de vapor y líquido con el anillo Tierce de Munters. Con una relación de aspecto de 3:1 (altura a diámetro) y una periferia acampanada, este embalaje de la torre aleatorio mejora el rendimiento en aplicaciones como la destilación, la absorción y la separación.
Highlights
- Optimización del rendimiento del proceso
- Mejora del rendimiento de las torres empaquetadas
- Rendimiento rentable y predecible
- Distribución desigual de líquidos y gases
- Distribución uniforme de vapor y líquido
Productos en esta serie
Modelo | Superficie (m2/m3) | Oquedad (%) |
---|---|---|
Anillo Tierce n.º 1 | 250 | 96 |
Anillo Tierce n.º 1.5 | 190 | 96 |
Anillo Tierce n.º 2 | 150 | 97 |
Anillo Tierce n.º 2.5 | 125 | 97 |
Anillo Tierce n.º 3 | 102 | 98 |