Would you prefer to visit the website in this country and language?

Sistemas evaporativos indirectos integrados

Oasis Standard

Maximicen el ahorro energético y eliminen el calor de su centro de datos sin añadir humedad al aire de proceso con el economizador de aire indirecto Oasis de Munters para centros de datos. Estos sistemas utilizan hasta un 80 % menos de energía para mantener la temperatura óptima que los sistemas de enfriamiento convencionales.

Highlights

  • Elimina eficazmente el calor del centro de datos
  • Ahorra energía
  • Minimiza el uso de refrigerante
  • Adecuado para condiciones con agua de diferentes calidades
  • Funciona eficazmente en cualquier clima
  • Acreditado para descuentos de servicios públicos y/o créditos LEED
  • Reducción del riesgo de contaminantes procedentes del aire exterior

Productos en esta serie

ModeloWidth (in)Weight (lbs)Nominal airflow (CFM)Capacidad de enfriamiento nominal (kW)Hoja de producto
Oasis 30781700030000190Ver
Oasis 40981990040000250Ver
Oasis 601402650060000375Ver
Oasis 751623500075000500Ver

  • Controles del sistema