Would you prefer to visit the site in this language?
Controle automáticamente la humedad relativa en interiores donde la regulación de la humedad sea crítica gracias a las unidades humidificadoras independientes Humimax HM3 de Munters. Con controladores inteligentes, estos humidificadores evaporativos directos equilibran la eficiencia térmica, la estabilidad de la humedad y el ahorro energético.
Modelo | Anchura (mm) | Profundidad con deflector de aire (mm) | Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | Caudal de aire máximo (m3/h) | Hoja de producto | Manual del usuario |
---|---|---|---|---|---|---|
HM3 2000 | 730 | 550 | 0-40 | 2000 | ||
HM3 5000 | 730 | 650 | 0-40 | 5000 | ||
HM3 10000 | 1330 | 750 | 0-40 | 10000 |
Título | Tipo | Idioma | Enlace de descarga |
---|---|---|---|
HM3-PS-EN-201705 | productsheet | inglés | Ver |