GLASdek GX40
El GLASdek GX40 de Munters, un material evaporativo revestido de cerámica en un casete resistente a la corrosión, optimiza el enfriamiento y la humidificación en espacios que requieren un control de la climatización interior energéticamente eficiente, como centros de datos y fábricas. Se utiliza en los humidificadores y enfriadores evaporativos FA6™ de Munters.
Highlights
- Rendimiento excepcional
- Bajo coste de vida útil
- Resistente a condiciones adversas
- Controla fácilmente los suministros de agua variables
- Una larga vida útil
- Resistente al fuego
- Conforme a VDI 6022 (comprobado para la proliferación de microbios según DIN ISO 846)
Productos en esta serie
Modelo | Hoja de producto |
---|---|
GLASdek GX40 |
Título | Tipo | Idioma | Enlace de descarga |
---|---|---|---|
PS-GLASdekGX40-AMER-202208 | productsheet | inglés | Ver |