Would you prefer to visit the website in this country and language?

Serie DryCool

PARA EE. UU., DISPONIBLE SOLO PARA CUENTAS CLAVE DE MUNTERS. DryCool Standard de Munters, un sistema de aire exterior especializado (DOAS), acondiciona el aire de suministro del edificio antes de que entre en el sistema de climatización. Elimina el vapor de agua del aire ambiente o de una mezcla de aire, a la vez que reduce el consumo de energía para la refrigeración en hasta un 40 % en comparación con otros sistemas. Además, utiliza menos energía que otros DOAS.

Highlights

  • El DOAS más eficiente energéticamente
  • Mejora la ventilación del edificio con aire frío y seco
  • Máxima flexibilidad de aplicación
  • Reducción de los requisitos de enfriamiento
  • COP de enfriamiento mejorado
  • Funciona con sistemas de calefacción y enfriamiento por zonas
  • Puede configurarse para calefacción en invierno con gas y electricidad

Productos en esta serie

ModeloHoja de producto
DryCool Standard HCUc-2000Ver