Would you prefer to visit the website in this country and language?

Munters logo
Sistemas de deshumidificación

LDP

El deshumidificador desecante LDP de Munters garantiza la calidad de los productos en procesos de fabricación sensibles a la humedad, como la producción de baterías o instalaciones de investigación que requieren puntos de rocío bajos y ultrabajos. Tiene una huella un 40 % más pequeña y ofrece un ahorro energético de entre un 30 y un 45 % superior al estándar de la industria.

Highlights

  • Logra fácilmente puntos de rocío de suministro extremadamente bajos (< –40 °F DP)
  • Gestiona las condiciones de entrada de aire desde el 100 % de aire de retorno hasta el 100 % de aire exterior
  • Reactivación eléctrica, de vapor o de gas disponibles de serie
  • Diseño compacto y tamaño reducido
  • Diseño rentable y estandarizado
  • Optimizado para ofrecer un ahorro energético del 30-45 % en comparación con el estándar de la industria

Productos en esta serie

ModeloHoja de producto
LDP-3000Ver

  • PLC de Allen Bradley
  • Disponible en diferentes materiales (acero inoxidable, acero galvanizado o plástico)
  • Tratamiento previo y posterior configurables
  • Sensor de punto de condensación
  • Versión para exteriores
  • Ventiladores de proceso
  • Regeneración (gas, electricidad, vapor, calor)