Would you prefer to visit the website in this country and language?

Aplicaciones y controladores

Rotem Trio

Rotem Trio de Munters gestiona todos los aspectos del ambiente de la granja, garantizando la mejor calidad del aire de su categoría y el bienestar de los animales, a la vez que prepara la gestión de la granja para el futuro con tecnologías IoT.

Highlights

  • Garantiza un crecimiento superior y el bienestar de los animales y las aves
  • Proporciona seguridad y una gestión remota avanzada 
  • Servicios de agricultura de precisión basados en la nube y preparados para IoT
  • Aplicación TrioAir en tiempo real fácil de usar 
  • Se conecta a la infraestructura LAN estándar

Productos en esta serie

ModeloAnchura × profundidad × altura (mm)Peso (kg)Rango de temperatura de funcionamiento (°C)Rango de suministro eléctricoHoja de productoManual del usuario
Rotem Trio Swine323 x 141 x 4074,3-10 to +50 100 - 240 VAC
Rotem Trio Poultry323 x 141 x 4074,3-10 to +50100 - 240 VAC

TítuloTipoIdiomaEnlace de descarga
TRIO 20 Swine-IM-EN-202502.pdfAdditionalManualinglésVer
TRIO 20 Swine-IM-ES-202502.pdfInstallationManualespañolVer
TRIO 20 Swine-IM-PT-202502.pdfInstallationManualportuguésVer
TRIO 20 Swine-IM-IT-202502.pdfInstallationManualitalianoVer
TRIO 20 Swine-IM-DK-202310.pdfInstallationManualdanésVer
TRIO 20 Swine-IM-SW-202310.pdfInstallationManualsuecoVer
TRIO 20 Poultry-IM-ES-202502.pdfInstallationManualespañolVer
TRIO 20 Poultry-IM-CN-202502.pdfInstallationManualchino (simplificado)Ver
TRIO 20 Poultry-IM-SW-202310.pdfInstallationManualsuecoVer
TRIO 20 Poultry-IM-EN-202502.pdfInstallationManualinglésVer
TRIO 20 Poultry-IM-PT-202502.pdfInstallationManualportuguésVer
TRIO 20 Poultry-IM-IT-202503.pdfInstallationManualitalianoVer