Would you prefer to visit the site in this language?

Munters logo
Sensores

Medidor de agua

Los medidores de agua que utilizan el principio multichorro son los mejores instrumentos de medición de caudal, con una larga vida útil y la mejor relación calidad-precio.

Highlights

  • La única pieza móvil, el impulsor, está en contacto con el agua para minimizar el desgaste y maximizar la fiabilidad
  • Registros sellados accionados magnéticamente
  • La opción de acero inoxidable/vidrio encapsulado está garantizada incondicionalmente contra el empañamiento
  • Disponible en varios tamaños (de 0,75 a 2 in)

Productos en esta serie

ModeloPeso (kg)Rango de temperatura de funcionamiento (°C)Manual del usuario
RWM10 to 50Ver

TítuloTipoIdiomaEnlace de descarga
AGH_Manual_RWM 1 Inch.pdfUserManualinglésVer
RWM-MS-1.5 Inch R1.0 116402.pdfUserManualinglésVer
RWM-MS-2 Inch Manual Rev 1.0 116335.pdfUserManualinglésVer