Would you prefer to visit the website in this country and language?

Aplicaciones y controladores

GreenField

Los controladores GreenField de Munters optimizan el rendimiento y la calidad de los cultivos en invernaderos y campos abiertos mediante la automatización de los sistemas de riego y fertirrigación.

Highlights

  • Automatización rentable
  • La interfaz fácil de usar simplifica la configuración y la programación
  • Las alarmas en tiempo real mantienen a los agricultores informados sobre posibles problemas
  • La aplicación GreenField garantiza un acceso ininterrumpido a las operaciones

Productos en esta serie

ModeloAnchura × profundidad × altura (mm)Peso (kg)Rango de temperatura de funcionamiento (°C)Rango de suministro eléctricoHoja de productoManual del usuario
GreenField320 x 180 x 47060 to 50115 - 230 VAC
GreenField ECO265 x 180 x 3254,50 to 50115 - 230 VAC
Aplicación GreenField y CommBox182 x 146 x 2010 to 5024 VDCVer
Controlador GreenField DC320 x 180 x 4704,5-10 to +5012 VDC
Sistema Green RTU274 x 121 x 29620 to 5012 VDCVer

TítuloTipoIdiomaEnlace de descarga
Green Field Installation Rev 1.9 116783.pdfAssemblyInstructioninglésVer
Green Field Installation IT R1.3 116842.pdfAssemblyInstructionitalianoVer
Green Field ECO Installation Rev 1.7 116785.pdfAssemblyInstructioninglésVer
Green Field ECO Installation R1.3 IT 116844.pdfAssemblyInstructionitalianoVer
RTU RX Module IM R1.4 116812.pdfAssemblyInstructioninglésVer
Radio Repeater Module IM Rev 1.4 116810.pdfAssemblyInstructioninglésVer
Serial Transmitter Module IM R1.3 116809.pdfAssemblyInstructioninglésVer
RTU PtP Module Installation Manual Rev 1.1 116863.pdfAssemblyInstructioninglésVer
Green Field DC User Manual Rev 1.1 116816.pdfInstallationManualinglésVer
Green Field DC Install Manual Rev 1.1 116817.pdfInstallationManualinglésVer
Single Cable RTU R1.2 116872.pdfInstallationManualinglésVer
Green RTU Configuration Manual R1.6 116815.pdfUserManualinglésVer