Would you prefer to visit the website in this country and language?

Munters logo
Sensores

Green EC pH

El transmisor Green EC pH de Munters transmite los datos de los sensores de pH y EC a los controladores, proporcionando a los productores los datos que necesitan para programas de riego eficaces. 

Highlights

  • Alcance rápido del punto de consigna de EC/pH
  • Minimiza los niveles de dosificación para adaptarse con precisión a los requisitos de las plantas
  • Opción de montaje en panel
  • Rango de pH: 0-14
  • Salida de pH: 4-20 mA
  • Rango de EC: 0-10 mS
  • Salida de EC: 4-20 mA

Productos en esta serie

ModeloAnchura × profundidad × altura (mm)Rango de temperatura de funcionamiento (°C)Hoja de productoManual del usuario
Green EC pH210 x 100 x 1600 to 50Ver