Calentadores
VariMax™ OTH
El VariMax OTH (calentador de paso único) de Munters es un calentador de gas de combustión indirecta de alta eficiencia que suministra aire de proceso sin contaminantes a aplicaciones industriales. Su eficiencia oscila entre el 70 % y el 85 % en función del volumen del caudal de aire, la temperatura de entrada y la velocidad de combustión.
Highlights
- Aire de proceso sin contaminantes y energéticamente eficiente
- Eficiencia de la transferencia de calor de hasta el 85 %
- Coste total de propiedad bajo
- Rápida amortización
- Diseños estándar
- Gran conocimiento de la aplicación
Productos en esta serie
Modelo | Hoja de producto |
---|---|
VariMax™ OTH | Ver |
- Disponible en diferentes materiales (acero inoxidable, acero galvanizado o plástico)
- Aislamiento (con o sin)