Would you prefer to visit the site in this language?

Calentadores

Twinpipe Plus

Twinpipe Plus de Munters es una solución de calefacción radiante que proporciona un calor cómodo en granjas de aves y cerdos sin crear un flujo de aire excesivo. Su diseño innovador y sus características avanzadas hacen que sea ideal para el precalentamiento y el uso con sistemas difusores de aire fresco.

Highlights

  • Calor radiante agradable
  • Elimina la necesidad de sellar la instalación
  • El conector en U reduce las conexiones de tubos en hasta un 60 %
  • Construcción de aluminio anodizado energéticamente eficiente
  • Instalación sencilla y montaje directo
  • Ligero y fácil de limpiar
  • Disponible en tres tamaños: 4, 5 o 6 metros