Calentadores
REV-AL
Los tubos con aletas REV-AL de Munters son soluciones de calefacción innovadoras que proporcionan confort y calor sin crear un flujo de aire excesivo en granjas e invernaderos. La mayor superficie y la disposición optimizada de las aletas mejoran la transferencia y la distribución del calor, haciendo que sea ideal para el precalentamiento y el uso con sistemas difusores de aire fresco
Highlights
- Potencia calorífica hasta un 30 % mayor
- Un 85 % más ligero que los tubos de acero
- Instalación sencilla con abrazaderas de conexión
- Alta potencia radiada gracias a la superficie con revestimiento de epoxi
- Ahorro energético, hecho en aluminio con una alta conductividad térmica
- Resistencia al amoníaco mejorada
- Superficie optimizada para una mayor potencia calorífica
Productos en esta serie
Modelo | Hoja de producto |
---|---|
REV-AL | Ver |