Would you prefer to visit the website in this country and language?

Munters logo
Controladores y accesorios para automatización

Regulador de luz

Los reguladores de luz de Munters permiten controlar varios tipos de lámparas, incluidas las incandescentes, de cátodo frío, CFL y LED. Estos controles cuentan con un paquete electrónico avanzado y dos canales, y pueden ser gestionados directamente por el controlador.

Highlights

  • El control de brillo automático y manual proporciona iluminación solo cuando es necesario
  • El montaje con orificio simplifica la instalación
  • Terminales resistentes, sellados herméticos para cables de alimentación que cumplen las estrictas condiciones de las granjas de aves
  • La recuperación automática de los ajustes tras un fallo en el suministro eléctrico garantiza la continuidad
  • Dos canales independientes
  • Regulación manual del brillo
  • Control de brillo programable mediante señal analógica de 0-10 V CC o mediante línea de comunicación

Productos en esta serie

ModeloManual del usuario
RLD
RLED 2.0