Munters amplía su portafolio de refrigeración para centros de datos con las unidades de distribución de líquido LCX
Mar 6, 2025
Las aplicaciones de alta densidad están impulsando la transición hacia centros de datos con refrigeración líquida. Para responder a la creciente demanda de centros de datos de alto rendimiento, Munters, líder en tecnología de soluciones de refrigeración adaptable y eficiente en energía para aire y líquidos, ha desarrollado la serie LCX de unidades de distribución de líquido (CDU) como complemento a su producto existente de CDU líquido-refrigerante, el SyCool LCE. Construida con componentes probados y respaldada por décadas de experiencia en ingeniería, la LCX ofrece una solución eficiente, confiable y rentable para la disipación de calor en servidores con refrigeración líquida.
La nueva unidad de distribución de líquido Munters LCX está diseñada para aplicaciones de refrigeración líquida a gran escala. Regula con precisión el flujo y la temperatura del refrigerante, además de eliminar partículas de hasta 25 micras con una eficiencia del 99,98 %. Con bombas y intercambiadores de calor de alta eficiencia, seleccionados de acuerdo con los requisitos específicos de cada cliente, la LCX garantiza una refrigeración confiable y escalable para entornos de centros de datos con refrigeración líquida altamente exigentes.
Actualmente disponible en capacidades a partir de 500 kW, las unidades modulares incluyen una innovadora funcionalidad de apilamiento para reducir el espacio en planta. La LCX está diseñada para ofrecer un rendimiento duradero y un mantenimiento sencillo. En los modelos estándar, el acceso para mantenimiento es exclusivamente frontal, lo que permite la instalación de CDU en paralelo con solo 25 mm de separación entre ellas. El producto admite la disipación de calor de placas frías monofásicas, CDU en rack, intercambiadores de calor por inmersión y más, ofreciendo una solución de refrigeración líquida preparada para el futuro de los centros de datos de próxima generación.
"Las aplicaciones de alta densidad están redefiniendo los requisitos de refrigeración para centros de datos", comentó Keith Dunnavant, vicepresidente de Estrategia de Oferta y Gestión de Portafolio de Munters. "Diseñada para ofrecer eficiencia, fiabilidad y facilidad de mantenimiento, la LCX proporciona una solución escalable de refrigeración líquida para centros de datos. Nuestra capacidad de personalizar componentes, como intercambiadores de calor de placas soldadas y bombas, nos permite optimizar el producto para cada aplicación. La LCX marca un nuevo estándar en la tecnología de refrigeración para centros de datos, garantizando un rendimiento a medida, fiabilidad y eficiencia de costos."
Principales características de la unidad de distribución de líquido Munters LCX:
- Gama modular de capacidades desde 500 kW hasta 1,5 MW, adaptándose a cualquier demanda de salas de datos.
- Componentes personalizables, como intercambiadores de calor de placas soldadas y bombas, para un rendimiento óptimo.
- Transferencia de calor optimizada, con regulación precisa de la temperatura y el flujo del refrigerante.
- Opción apilable para instalaciones con limitaciones de espacio.
- Mayor eficiencia y facilidad de mantenimiento.
- Carcasa de filtro de fluido tecnológico en acero inoxidable 316, con baja caída de presión y filtro de alto caudal de 25µ con una eficiencia del 99,98 %.
- Controlador compatible con BACnet/Modbus, con pantalla HMI táctil a color de 7".
"Tras haber desarrollado con éxito CDU para varios clientes clave, en noviembre de 2024 aseguramos un pedido histórico por un valor de 375 MSEK (aproximadamente 35 millones de dólares) de un proveedor líder de colocation de centros de datos en Estados Unidos. Estamos emocionados de llevar nuestras soluciones innovadoras a un mercado más amplio", agregó Dunnavant.
Descubre más sobre las unidades de distribución de líquido Munters LCX.

27740-en-cdu-story-img.webp