Keith Dunnavant de Munters sobre innovación en refrigeración de centros de datos
Jan 14, 2025
Keith Dunnavant, Vicepresidente de Estrategia y Gestión de Portafolio en Munters, participó recientemente en JSA TV y Podcasts con Barb Mitchell, para discutir los desafíos y oportunidades en refrigeración de centros de datos.
Durante la conversación, Keith destacó el enfoque de Munters para responder a la creciente demanda de cargas de trabajo impulsadas por IA y computación de alta densidad. Un aspecto clave ha sido el desarrollo de unidades de distribución de refrigerante (CDUs) con capacidades de 500 kW a 1,5 MW, que utilizan fluidos avanzados y sistemas de intercambio de calor para gestionar de manera eficiente el calor generado por chips de alto rendimiento.
Dunnavant también resaltó la colaboración de Munters con ZutaCore, innovador en tecnología de refrigeración de dos fases. Esta asociación estratégica elimina los riesgos de los sistemas de refrigeración tradicionales basados en agua, ofreciendo mayor eficiencia a través de la transferencia de calor refrigerante a refrigerante.
Las adquisiciones estratégicas también han fortalecido la capacidad de Munters. La reciente integración de los enfriadores energéticamente eficientes de Geoclima complementa los sistemas SyCool™ de Munters, proporcionando soluciones integrales de disipación de calor. Estas innovaciones ofrecen escalabilidad y sostenibilidad, factores esenciales para el futuro de los centros de datos.
Munters también está abordando la creciente demanda de producción global con la construcción de una nueva instalación de 11,150 m² en Cork, Irlanda. Esta inversión garantiza que Munters pueda satisfacer la creciente demanda mundial de tecnologías avanzadas de refrigeración.
Dunnavant subrayó la importancia de la agilidad y la colaboración en la industria. Al integrar la retroalimentación de los clientes con investigación y desarrollo de vanguardia, Munters se posiciona como un socio confiable para los operadores de centros de datos que enfrentan cambios tecnológicos y requisitos de sostenibilidad. Concluyó: "Este es el momento de ser ágiles. Estamos trabajando mano a mano con nuestros clientes para resolver problemas en tiempo real, asegurando que estén preparados para lo que viene."

27116-en-keith-dunnavant.webp