Would you prefer to visit the site in this language?
En 2015, el Centro de Archivo Blekinge inauguró sus nuevas instalaciones, con más de 10 km de estanterías, en un edificio de dos plantas situado a las afueras de Bräkne-Hoby, en el sur de Suecia.
Datos
Tras 30 años en un edificio antiguo, el Archivo Blekinge se estaba quedando sin espacio y el traslado a un nuevo edificio ofrecía, además, la posibilidad de que tres archivos públicos distintos uniesen sus fuerzas. En la actualidad, estas instalaciones constituyen un centro de investigación del patrimonio cultural, la historia familiar y la historia local donde se pone gratuitamente a disposición de las personas y los grupos interesados una moderna sala de reuniones y una sala de investigación pública. El archivo está formado por multitud de documentos —el ejemplar más antiguo data de 1643— y un gran número de colecciones públicas y privadas de artículos cotidianos de la región que conforman un testimonio irremplazable del pasado. Un importante legado de la historia local que es preciso conservar de manera segura para las generaciones futuras.
Unas demandas de climatización exigentes
El edificio del nuevo archivo se esfuerza por cumplir con el «concepto sueco de vivienda saludable» y, entre otras iniciativas ecológicas, su consumo de electricidad se satisface completamente a través de un sistema de placas solares instalado en el tejado. Cuando existe un exceso de producción, la escuela primaria ubicada en el edificio colindante adquiere dicha electricidad. El archivo cumple con las directrices de los archivos nacionales de Suecia en relación con las condiciones de climatización interiores, que deben respetar una temperatura de 18 °C (±2 °C) y una humedad relativa del 30-40 % HR (±5 % HR) a lo largo de todo el año. Si se cumplen estas condiciones de climatización, los artículos archivados estarán convenientemente protegidos de los daños derivados de la humedad y se conservarán para su investigación futura.
ML Plus: la solución combinada para el control de la temperatura y la humedad
Munters y la empresa constructora Skanska optaron por la instalación de un sistema de climatización ML23 Plus de Munters especialmente configurado para satisfacer las necesidades del nuevo archivo. Dicho sistema se configuró a partir de un deshumidificador desecante ML de Munters con una corriente de aire nominal de 2300 m³/h. Mediante la incorporación de módulos estandarizados de humidificación, refrigeración y calefacción, el sistema ML Plus garantiza una climatización interior perfectamente estable de 18 °C / 35 % HR a lo largo de todo el año, así como totalmente independiente de las condiciones fluctuantes de temperatura y humedad exteriores. Este sistema se entregó en módulos que se instalaron in situ. Su diseño compacto garantiza una estética depurada con unas dimensiones muy reducidas si se comparan con las soluciones tradicionales formadas por dispositivos independientes de distintos fabricantes. En las instalaciones antiguas que ocupaba el archivo, no existía ningún sistema de climatización y los objetos almacenados estaban sometidos a grandes y problemáticas fluctuaciones de la humedad relativa, normalmente, de entre 30-70 % HR. En verano se instalaban temporalmente unos pequeños deshumidificadores en un intento por reducir los elevados niveles de humedad que, con el paso del tiempo, podrían resultar totalmente devastadores para los documentos antiguos. Per Lundin, director del Archivo Blekinge, afirma que se siente increíblemente satisfecho con la solución de climatización de Munters y, en especial, con su gran estabilidad y fiabilidad. La instalación se controla de manera ininterrumpida a través del sistema BMS común de los archivos y su mantenimiento periódico óptimo corre a cargo de Munters en virtud de un contrato de servicio. De esta forma, el personal del archivo no tiene que preocuparse de realizar ninguna inspección visual, la sustitución de filtros, etc.
Datos