Would you prefer to visit the website in this country and language?

Munters logo

Jemo-pharm A/S is a Danish pharmaceutical company that produces herbal medicine, nutritional supplements and vitamins. The company is GMP-certified, which usually isn´t required for nutritional supplement production, but Jemo-pharm A/S produces medicine that must be GMP certified, and therefore produces all products in accordance with GMP. Comprehensive GMP requirements are focused on production climate, and Munters dehumidification solutions help Jemo-pharm A/S meet these demanding conditions.

Datos

  • Condiciones óptimas para el recubrimiento
  • Reducción del tiempo de recubrimiento en 2/3
  • Condiciones estables durante todo el año
  • El sistema MLPlus ocupa una superficie pequeña
  • Diseño higiénico de la carcasa
  • Consumo mínimo energético

Jemo-pharm A/S es una empresa farmacéutica danesa que fabrica medicina herbaria, suplementos alimenticios y vitaminas. Cuenta con certificación BPM que no suele ser necesaria para la producción de suplementos nutricionales pero como Jemo-pharm A/S cuenta con certificación BPM para la producción de medicamentos, todos los productos se fabrican conforme a estas normas. Estas normas incluyen requisitos completos acerca de, por ejemplo, las condiciones ambientales de producción. Munters ayuda a Jemo-pharm A/S a cumplir con estos requisitos. Para convertir polvo de arándano en una cápsula, es necesario trabajar con una humedad relativa inferior al 30%. Si la humedad es superior, la consistencia del polvo cambia y éste se vuelve pegajoso y fluido, lo que imposibilita su transformación en cápsulas. Un deshumidificador Munters ML420 proporciona el clima perfecto para este proceso de producción y mantiene el polvo seco, sean cuales sean las condiciones del aire ambiente. Cuando Jemo-pharm A/S empezó a producir pastillas de ajo, el proceso de recubrimiento requería un clima seco con una temperatura de 20°C y una humedad relativa inferior al 20%. Habría resultado imposible crear estas condiciones mediante enfriamiento convencional, asi que se pidió a Munters que ofreciera una solución. Para cumplir estos requisitos Munters diseñó una ML690Plus que se suministra con pre y post enfriador integrados. El aire pre-enfriado (a +15°C y saturado) pasa por el rotor desecante y se deshumidifica hasta conseguir un contenido de agua de 2.5 g/kg. Tras esto, el aire se post-enfria desde +45°C a +18°C antes de ser conducido hasta el proceso de recubrimiento. El suministro de aire seco (17%HR) al recubridor reduce la duración del procedimiento de recubrimiento hasta en 2/3, lo que se traduce en una capacidad de producción, considerablemente, mayor y en unas condiciones constantes de recubrimiento. Una de las principales razones por las que se eligió la solución de MLPlus fue la menor superficie que ocupa la unidad MLPlus comparada con unidades independientes de enfriamiento y deshumidificación, puesto que el equipo debía instalarse en el exterior, en un cobertizo adyacente a las instalaciones de producción que ofrecia un espacio limitado.

New product production requires Munters support

Capsuling cranberry powder requires a relative humidity below 30%. Powder changes consistency and becomes stickly and flowing with higher humidity, which makes capsuling impossible. For quite some years a Munters ML420 dehumidifier had provided perfect climate conditions for this production process, keeping powder dry in all ambient air conditions. But Jemo-pharm A/S began producing garlic pills and the coating process needed a dry climate temperature of 20°C with a relative humidity below 20% RH.

The Munters solution

To create these conditions with conventional cooling would be impossible, so Munters was asked to help, and a ML690 Plus was designed to meet these requirements. The MLPlus has an integrated pre and post-cooler. The pre-cooled air (+15°C saturated) is lead through the desiccant rotor (wheel) and is dehumidified down to a water content of 2.5 g/kg. Then the air is post-cooled from +45°C to +18°C before it´s lead to the coating process. The dry air supply (17% RH) to the coater cuts coating process time by up to 2/3, which secures much higher production capacity and constant coating conditions. The smaller footprint of the MLPlus compared to separate units for cooling and dehumidifying, was one of the main reasons Jemo-pharm A/S chose the MLPlus solution. The unit had to be installed outside next to the production facility in a shed with limited space.

Datos

  • Condiciones óptimas para el recubrimiento
  • Reducción del tiempo de recubrimiento en 2/3
  • Condiciones estables durante todo el año
  • El sistema MLPlus ocupa una superficie pequeña
  • Diseño higiénico de la carcasa
  • Consumo mínimo energético