Would you prefer to visit the website in this country and language?

Munters logo

Confremar SA in Madrid manufacture and distribute frozen products, which includes frozen fish, shellfish, pre-cooked products and vegetables. The key to its success was to convert a craftsmanship activity into an industrial process without losing the care and quality. Confremar also lease cold storage to other frozen product companies so it is essential for them to provide cold storage with the very best conditions.

Datos

  • Prevención de los problemas de condensación
  • Frena la formación de hielo
  • Aumento de la visibilidad de los operarios en la zona de trabajo
  • Reducción de los desescarches
  • Mejora en la higiene
  • Eficacia energética
  • Recuperación de la inversión en un año
  • Ahorros energéticos por encima del 25%

La relación entre Confremar y Munters empezó en el año 2.005, cuando decidieron mejorar sus instalaciones. La primera parte del proyecto fue la instalación de tres equipos Munters para tres cámaras nuevas: una ML17 que suministra aire seco a dos puertas y dos ML1350 para otras dos cámaras más. Desde su instalación, Confremar ha conseguido mantener las cámaras libres de hielo y escarcha, han evitado la formación de condensación y los suelos resbaladizos, además de incrementar la eficacia de refrigeración y reducir el consumo energético. Gracias a estos excelentes resultados, Confremar volvió a confiar en Munters y se instalaron cuatro equipos más en una nueva zona con cámaras de distintos tamaños. Dos años más tarde, Munters instaló dos MX5000 que soplan aire seco a doce cámaras, una MX5000 para séis cámaras y una MX6200 para siete cámaras antiguas y, así, elimar el hielo formado en las paredes y techos asegurando unas buenas condiciones de trabajo a los operarios y la calidad de los productos. Todos estos equipos se han instalado con kits de recuperación de energía para reducir el consumo energético. ¡Los resultados han sido excelentes! Confremar está encantado con la solución de Munters para eliminar los problemas de hielo y escarcha en sus cámaras frigoríficas y confía en nosotros, plenamente, ya que le hemos ofrecido la solución adecuada en cada situación. La serie de deshumidificadores de Munters MX fue desarrollada hace más de 10 años. Un efectivo sistema de sellado y un exclusivo rotor de sorción han hecho de esta serie uno los deshumidificadores desecantes más efectivos del mercado. Munters trabaja, año tras año, en mejorar sus equipos y ofrecer nuevas soluciones a nuestros clientes. La última innovación desarrollada, para su uso en esta serie de deshumidificadores, ha sido el kit de recuperación de energía haciendo al equipo, aún, más efectivo. Con la incorporación de este sistema se pueden conseguir reducciones en los costes energéticos por encima del 25%. Recuperación de energía interna El uso "tradicional" de sistemas externos de recuperación de calor ha sido, siempre, una opción disponible para este tipo de deshumidificadores. Este método supone una gran inversión y necesita de un espacio extra alrededor del deshumidificador. Con el nuevo kit de Munters -Energy Purge- ofrecemos un innovador sistema de recuperación interna de energía donde el espacio requerido es mínimo. Además, este kit puede ser instalado, fácilmente, en equipos ya existentes. Este sistema reutiliza el calor residual del rotor con lo que la regeneración de calor requerida será menor. Como resultado se produce una disminución del consumo energético con la misma salida de aire seco. Alternativamente, este calor residual puede usarse para secar más el aire (punto de rocío más bajo) con el mismo coste energético. Munters es especialista en el control de la humedad y con el desarrollo del kit "Energy Purge" ofrecemos una solución de eficiencia en costes energéticos, incluso, si los equipos se instalaron hace más de 10 años, ya que el calor que se genera se reutiliza en el sistema y el aire sale del equipo a una temperatura menor. En el caso de que se utilice un equipo de que se utilice post-enfriamiento, la necesidad de enfriamiento será menor (reducciones de hasta un 10%), lo que implicará nuevos ahorros energéticos. Al contrario que otros sistemas de recuperación de energía externos, el sistema de recuperación de energía de la serie MX de Munters no requiere de ningún sistema de protección para el hielo cuando se utiliza el aire exterior. La recuperación de la inversión se estima en un año. En el caso se instalarse el kit en equipos ya existentes no se necesita ningún cambio en la instalación de conductos y puede instalarse, en tan sólo, un día incluyéndose una revisión del sistema completo. Después de esa fase, no es necesario ningún mantenimiento extra. Confremar confía en Munters y, por esta razón, fue elegida para probar el nuevo equipo IceDry30 en una cámara antigua con problemas de hielo. Actualmente, el equipo está funcionando correctamente dando unos resultados excelentes. La diferencia de este equipo con los equipos MX instalados anteriormente, es su instalación en el interior de la cámara, sin necesidad de ninguna esclusa neumática. Si desea aprender más sobre nuestros sistemas y soluciones para evitar los problemas de hielo visite nuestra página web, www.munters.es o contacte con nosotros a través de, marketing@muntes.es.

The relationship between Confremar and Munters began in 2005 when the business decided to invest in new climate solutions. The first part of the project was the installation of three Munters units for three new cold stores: one ML17 blows air in two doors and two ML1350’s were supplied for the other two. Since installation, Confremar has kept the cold stores free of ice and frost, avoided fog formation and slippery floors, and increased the refrigeration efficiency and reduced energy consumption. Thanks to these excellent results, Confremar turned to Munters once again and installed four more units for a new cold storage area with chambers of different sizes. After two years, Munters installed two MX5000’s blowing dry air into twelve cold store chambers, an MX5000 for six chambers and one MX6200 blowing air into seven old chambers to eliminate the ice formed on the walls and ceilings, ensuring good conditions for workers. All of these Munters units have been equipped with Munters MX energy recovery kits to reduce energy consumption, and the results have been excellent for Confremar.

Internal energy recovery

The MX range of dehumidifiers feature an effective sealing system and a desiccant rotor, which together make it the most effective desiccant dehumidifier on the market. Munters has also developed an upgrade kit which makes this unit even more effective with energy reductions of up to 25%, and this is achieved without the unit losing any capacity. Use of traditional external heat recovery systems has always been an option for these types of dehumidifiers. Normally this would require considerable investment and a lot of extra space around the dehumidifier, but now Munters has an internal energy recovery upgrade kit which can easily be retrofitted to the existing installation. The extra space required is minimal. This upgrade kit reuses the residual heat in the desiccant rotor, so that the required regeneration heat is less. This results in a lower energy consumption at the same dry air output. Alternatively this residual heat can also be used to make the air drier (lower dew point) without changing the energy cost. Because the heat is reused in the system, the dry air leaves the unit at a lower temperature. Contrary to some other external heat recovery systems, the Munters MX Energy recovery system does not require any frost protection when outside air is used. The investment of the retrofit usually pays back within one year. The retrofit doesn’t require any change in the existing ducting and can be installed within a day, including an efficiency check of the system. After the retrofit no extra periodical maintenance is needed. The standard scheduled maintenance activity will suffice. Confremar is very happy with the solution and trust Munters fully, as Munters has offered the right solution in every case. For that reason, Confremar was testing the new IceDry30 in a cold store with ice problems. The performance of the units and the results are excellent!

Datos

  • Prevención de los problemas de condensación
  • Frena la formación de hielo
  • Aumento de la visibilidad de los operarios en la zona de trabajo
  • Reducción de los desescarches
  • Mejora en la higiene
  • Eficacia energética
  • Recuperación de la inversión en un año
  • Ahorros energéticos por encima del 25%