Would you prefer to visit the website in this country and language?

Climatización para disfrutar del deporte

Debido a la alta carga de humedad en muchas instalaciones de ocio y recreativas, las unidades tradicionales de tratamiento del aire no pueden crear un ambiente interior cómodo, saludable y seguro. Para lograr niveles de humedad ideales y mantener la seguridad de los deportistas, muchas pistas de hielo y pabellones deportivos confían en los sistemas de deshumidificación de Munters.

Mientras que algunas instalaciones necesitan menos humedad, otras necesitan más. Por eso, Munters dispone de una gama completa de soluciones de humidificación. Nuestros avanzados sistemas de humidificación crean ambientes interiores saludables, productivos y respetuosos con el medioambiente. Unos niveles de humedad adecuados pueden minimizar los efectos perjudiciales para la salud, mejorar la productividad y la calidad y maximizar la eficiencia energética.

Climatización total

No importa si desean combatir la sequedad en invierno o evitar la proliferación de bacterias y moho en condiciones húmedas en verano, las soluciones de climatización de Munters garantizan un ambiente interior óptimo para la salud, la seguridad y la máxima productividad.

Recursos

Aplicaciones para pistas de hielo e instalaciones deportivas

Excelentes condiciones de hielo sin niebla ni vaho

Las unidades de tratamiento de aire tradicionales no gestionan eficazmente la alta carga de humedad de las pistas de hielo. La humedad no solo hace que el aire sea fuerte, húmedo e incómodo, sino que el exceso de humedad también se condensa en el hielo, haciendo que la superficie sea irregular. Esto pone en riesgo a los patinadores porque las condiciones de hielo blando afectan a su rendimiento. La humedad también crea vaho, lo que supone un problema de seguridad para los deportistas y reduce la visibilidad de los espectadores. La humedad también se condensa en el techo provocando que caigan gotas de agua sobre los espectadores que asisten a los eventos. Además, puede afectar a los equipos eléctricos, como los sistemas de anuncios para el público, las pantallas y los sistemas de iluminación.

La deshumidificación acaba con estos problemas. Los sistemas de deshumidificación desecante de Munters para pistas de hielo mantienen el punto de rocío bajo y cercano a la temperatura de la superficie del hielo. El rotor desecante del deshumidificador actúa como una esponja, absorbiendo la humedad y manteniéndola a un nivel que reduce drásticamente la condensación.

Pónganse en contacto con Munters para obtener más información sobre nuestra gama de productos diseñados para satisfacer las exigencias de su pista de hockey, bandy o curling.

Ventajas:

  • Menos condensación y mayor visibilidad
  • Mejor calidad del hielo y reducción de sus costes de acondicionamiento
  • Costes de mantenimiento reducidos
  • Mejor calidad del aire interior sin proliferación de moho y bacterias

Ambiente interior para un excelente rendimiento deportivo

El exceso de humedad en interiores crea las condiciones perfectas para la proliferación de moho y bacterias, provocando que la calidad del aire interior sea poco saludable. Esto tiene efectos negativos en el rendimiento de los deportistas, por no mencionar la reducción de la comodidad y la visibilidad de los clientes y espectadores que pagan.

Las soluciones de deshumidificación desecante de Munters crean el ambiente perfecto en todo tipo de instalaciones deportivas. Reducen los efectos adversos de la humedad y proporcionan un ambiente interior más seguro, limpio y saludable para deportistas, trabajadores y espectadores.

En regiones con condiciones muy secas o durante los áridos meses de invierno, Munters puede proporcionar soluciones de humidificación eficientes que garanticen unas condiciones interiores óptimas.

Pónganse en contacto con Munters para obtener más información sobre nuestra gama de productos diseñados para satisfacer las exigencias de sus instalaciones deportivas.

Ventajas:

  • Calidad del aire interior más saludable
  • Mejor rendimiento de los deportistas
  • Mayor nivel de comodidad

Ambiente interior confortable para los espectadores

Proporcionar una experiencia cómoda a los espectadores en pistas de hielo y otras instalaciones deportivas puede ser un reto debido a la gran carga de humedad. Los problemas provienen de la combinación del sudor de los deportistas, del gran número de espectadores y del funcionamiento ininterrumpido de algunos recintos.

Ventajas:

  • Mayor nivel de comodidad
  • Calidad del aire interior más saludable
  • Reducción de los malos olores y la proliferación de bacterias

Eficiencia energética

Las soluciones de deshumidificación desecante industrial de Munters se han vuelto cada vez más populares en las pistas de hielo debido a la reducción de los costes de los equipos que se consigue a través de economías de escala, diseños modulares y el uso de rotores desecantes. Estos sistemas de deshumidificación desecante son sencillos y extremadamente eficientes, ya que reutilizan el calor rechazado del condensador para regenerar el rotor desecante.

Pónganse en contacto con Munters para obtener más información sobre nuestra gama de productos diseñados para mejorar la eficiencia energética de sus instalaciones deportivas.

Ventajas:

  • Alta tasa de eliminación de la humedad con costes energéticos reducidos
  • Funcionamiento en ciclo de servicio constante
  • Construcción y diseño robustos para una mayor durabilidad y una vida útil más larga
  • Rendimiento más uniforme, incluso en los entornos más exigentes

Protejan las estructuras y los interiores de los edificios

La corrosión, o la oxidación del metal, depende en gran medida de la presencia de humedad en el aire. Una humedad relativa alta hace que una fina capa de vapor de agua se deposite en la superficie del metal provocando corrosión. Los equipos de Munters reducen eficazmente la humedad relativa al 45-50 %, lo que evita la corrosión del acero. De este modo, se minimizan los posibles daños y se reducen los costes de mantenimiento de las estructuras y los interiores de los edificios.

Ventajas:

  • Protección de las estructuras del edificio contra el deterioro causado por la corrosión
  • Reducción de los problemas de moho y bacterias
  • Reducción de los costes de mantenimiento

Vestuarios más frescos

La carga de humedad adicional de las duchas, las saunas y los cuerpos calientes y sudados después de los entrenamientos agravan el problema del exceso de humedad en los vestuarios de los gimnasios y las instalaciones deportivas.

Incluso un vestuario bien ventilado y climatizado puede humedecerse rápidamente, desprender malos olores y resultar incómodo en estas condiciones. Además, la humedad en el suelo puede ser peligrosa, ya que la superficie puede parecer seca pero estar resbaladiza.

Los sistemas de humidificación de Munters mejoran la satisfacción de los clientes y el retorno de la inversión del propietario de las instalaciones. Las eficientes soluciones de humidificación de Munters son ideales para las regiones árticas y los meses secos de invierno, y pueden ayudar a crear el ambiente perfecto para los vestuarios.

Ventajas:

  • Vestuarios más cómodos
  • Menor riesgo de malos olores, moho y bacterias
  • Suelos más seguros y menos resbaladizos
  • Desinfección mejorada y menos malestar

Para todo tipo de instalaciones deportivas

Debido a la alta carga de humedad en muchas instalaciones de ocio y recreativas, las unidades tradicionales de tratamiento del aire no pueden crear un ambiente interior cómodo y saludable. Todas las instalaciones deportivas dependen de la deshumidificación para alcanzar los niveles de humedad adecuados y proteger a los deportistas de los problemas que pueden producirse debido a un exceso de humedad.

Ventajas:

  • Mejora de la calidad del aire interior
  • Protección de la estructura del edificio
  • Mayor ahorro anual de costes
  • Costes de mantenimiento reducidos
  • Reducción de los costes de los equipos
  • Se mantiene un ambiente saludable

Efectos del exceso o la falta de humedad

Productos - Pistas de hielo y pabellones deportivos

HCD Series

Sistemas de deshumidificación

Serie de ICA

Sistemas de deshumidificación

«La calidad del hielo ha mejorado mucho y ya no se necesita interrumpir las actividades para reparar el hielo durante el verano. El edificio requiere menos mantenimiento, ya que se han eliminado la condensación y el moho, lo que garantiza un ambiente mucho más saludable para los deportistas y los espectadores. Nuestro sistema de refrigeración funciona menos y el exceso de calor que solíamos descargar como calor residual durante el verano se utiliza ahora para el ciclo de regeneración».

Luk Bursens, Propietario

Ijsbaan Leuven

Qué ofrece Munters