Would you prefer to visit the site in this language?

Munters logo

Eliminación de niebla, transferencia de masa y climatización para lograr operaciones eficientes

La separación y extracción de líquidos y gases, así como la eliminación de la humedad y los contaminantes, son vitales para las industrias del petróleo, el gas y las refinerías. Munters ofrece sistemas de eliminación de niebla, transferencia de masa y deshumidificación energéticamente eficientes que favorecen la eficiencia operativa y los flujos de procesamiento y residuos más limpios.

Recursos

Aplicaciones para las industrias del petróleo, el gas y las refinerías

Aumentar la calidad de los productos de las industrias del petróleo y el gas

Los desnebulizadores protegen su proceso. En todas las etapas de producción, transporte, refinado y procesamiento de gas, los desnebulizadores separan los líquidos de las corrientes de gas y, por lo tanto, contribuyen al equilibrio correcto de masa y calor del proceso.

Ventajas:

  • Mejora de la calidad de los productos
  • Recuperación de productos valiosos
  • Protección de los componentes posteriores
  • Menor corrosión en tuberías y estaciones compresoras
  • Reducción de los costes de mantenimiento

Optimicen el rendimiento de los sistemas de transferencia de masa

Utilizados para el fraccionamiento, la absorción y la extracción, los productos de transferencia de masa de Munters optimizan la caída de presión frente al rendimiento, utilizando la menor cantidad de energía posible. Ofrecemos capacidades internas para diseñar, desarrollar, fabricar y suministrar productos de transferencia de masa que incluyen:

Ventajas:

  • Amplio conocimiento de la aplicación
  • Diseño interno
  • Presión optimizada frente al rendimiento
  • Eficiencia energética
  • Reducción de la huella de carbono

Ambiente perfecto para equipos de plataformas en alta mar

La condensación es un desafío constante en las industrias del petróleo, el gas y las refinerías, especialmente en instalaciones marinas como buques de producción, almacenamiento y descarga flotantes (FPSO) y otros lugares con una humedad naturalmente alta.

Ventajas:

  • Conservación eficiente de las estaciones compresoras de gas redundantes
  • Conservación y almacenamiento fiables de objetos críticos, como válvulas de gas y petróleo, y equipos y componentes de emergencia esenciales
  • Conservación de espacios mecánicos y equipos a bordo de FPSO y otras plataformas marinas que utilizan equipos a prueba de explosiones
  • Secado de gasoductos y oleoductos tras pruebas de presión de agua
  • Protección rentable de las unidades de control electrónicas

Prolonguen la vida útil de las instalaciones

Los desnebulizadores de Munters ayudan a eliminar el arrastre de líquidos, los líquidos condensados y los contaminantes de la cadena de procesos, en forma de agua y de sólidos, minerales, metales y azufre producidos.

Ventajas:

  • Mayor vida útil de su planta
  • Reducción de los costes de mantenimiento
  • Reducción de emisiones

Prevención de tiempos de inactividad

Una humedad elevada puede provocar una caída drástica de la resistencia eléctrica del material aislante. Esto puede hacer que la corriente fluya a través de las superficies de los equipos de monitorización y a través del aire. La condensación que se forma cuando aumentan los niveles de humedad puede causar alteraciones debido a un mal funcionamiento de los equipos electrónicos, lo que puede provocar paradas imprevistas. Cerrar las instalaciones petroleras, de gas y las refinerías para resolver estos problemas es un proceso costoso.

Ventajas:

  • Menos problemas eléctricos
  • Menos tiempos de inactividad
  • Reducción de los costes de mantenimiento

Control de la contaminación

La contaminación del aire es un contratiempo habitual en las industrias del petróleo, el gas y las refinerías, desde las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) hasta la contaminación de materiales sensibles durante el proceso de fabricación. Munters ofrece soluciones que ayudan a reducir ambos problemas.

Ventajas:

  • Se cumplen las normativas y se evitan sanciones
  • Prevención de la corrosión en plantas y edificios
  • Mejora de sus credenciales de sostenibilidad

Qué pueden conseguir con nuestras soluciones

Aumentar la calidad de los productos de las industrias del petróleo y el gas

Los desnebulizadores protegen su proceso. En todas las etapas de producción, transporte, refinado y procesamiento de gas, los desnebulizadores separan los líquidos de las corrientes de gas y, por lo tanto, contribuyen al equilibrio correcto de masa y calor del proceso.

Ventajas:

  • Mejora de la calidad de los productos
  • Recuperación de productos valiosos
  • Protección de los componentes posteriores
  • Menor corrosión en tuberías y estaciones compresoras
  • Reducción de los costes de mantenimiento

Prevención de tiempos de inactividad

Una humedad elevada puede provocar una caída drástica de la resistencia eléctrica del material aislante. Esto puede hacer que la corriente fluya a través de las superficies de los equipos de monitorización y a través del aire. La condensación que se forma cuando aumentan los niveles de humedad puede causar alteraciones debido a un mal funcionamiento de los equipos electrónicos, lo que puede provocar paradas imprevistas. Cerrar las instalaciones petroleras, de gas y las refinerías para resolver estos problemas es un proceso costoso.

Ventajas:

  • Menos problemas eléctricos
  • Menos tiempos de inactividad
  • Reducción de los costes de mantenimiento

Control de la contaminación

La contaminación del aire es un contratiempo habitual en las industrias del petróleo, el gas y las refinerías, desde las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) hasta la contaminación de materiales sensibles durante el proceso de fabricación. Munters ofrece soluciones que ayudan a reducir ambos problemas.

Ventajas:

  • Se cumplen las normativas y se evitan sanciones
  • Prevención de la corrosión en plantas y edificios
  • Mejora de sus credenciales de sostenibilidad

Aumenten la eficiencia de los procesos

Los líquidos condensados reducen la eficiencia de los procesos. Sin embargo, unos desnebulizadores bien diseñados permiten a los diseñadores de plantas aplicar velocidades de gas más altas y enfrentarse a las condiciones de proceso previstas e imprevistas, como los altos factores de reducción, minimizando así los costes de la planta de proceso y mejorando la separación de productos.

Realizar estas tareas de forma fiable implica elegir la configuración de eliminación de niebla adecuada para la aplicación y asegurarse de que se adapte al equipo de procesamiento, la ubicación y la carga.  La selección del componente de eliminación de niebla adecuado también requiere elegir una paleta eliminadora que se adapte a las características del flujo de gas. Esto, a su vez, requiere comprender bien el procesamiento del petróleo y el gas involucrado, así como de la física del propio desnebulizador.

Pónganse en contacto con Munters para obtener más información sobre nuestra amplia gama de soluciones para la eliminación de niebla, diseñadas para aumentar la eficiencia de los procesos en las industrias del petróleo, el gas y las refinerías.

Ventajas:

  • Rendimiento predecible y alta eficiencia, incluso con grandes cargas de líquido
  • El uso de un desnebulizador tipo paleta permite que el proceso se realice a velocidades más altas y con diámetros de aparato más pequeños
  • Protección de los componentes posteriores

Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones

Los desnebulizadores de Munters ahorran energía durante el funcionamiento gracias a una pérdida de presión muy baja y a una mayor eficiencia de la separación. También ayudan a ahorrar energía en los procesos posteriores y ofrecen un rendimiento muy eficiente y predecible, incluso con grandes cargas de líquido.

Los deshumidificadores de Munters realizan un seguimiento de las condiciones reales en tiempo real, midiendo la humedad y la temperatura para garantizar que la unidad solo funcione cuando el riesgo de condensación sea inminente, proporcionando un control del punto de rocío flotante y energéticamente eficiente.

Pónganse en contacto con Munters para obtener más información sobre nuestra gama de soluciones diseñadas para mejorar la eficiencia energética de sus instalaciones.

Ventajas:

  • Alta tasa de eliminación de gotas y humedad con bajos costes energéticos
  • Funcionamiento en ciclo de servicio constante
  • Mayor durabilidad y ciclo de vida más largo, gracias a su construcción y diseño robustos
  • Rendimiento más uniforme, incluso en los entornos más exigentes

Productos - Petróleo, gas y refinerías

Desnebulizadores adicionales

Tipo de paleta giratoria

Limitadores de lecho

Componentes internos de la torre

Colectores/Bandejas de chimenea

Colectores/Bandejas de chimenea

DF

Flujo horizontal

«Elegimos el enfriamiento evaporativo por su instalación sencilla, su bajo coste de funcionamiento y su baja caída de presión de entrada. También fue la elección correcta en términos de dinero y la unidad fue fácil de instalar».

Dave Stamp, Ingeniero de las instalaciones

Qué ofrece Munters