Would you prefer to visit the website in this country and language?

Deshumidificación para el almacenamiento y la protección de equipos militares

Un almacenamiento adecuado es vital para mantener la capacidad de uso de los equipos militares y reducir los costes de mantenimiento. Las soluciones de almacenamiento militar de Munters ayudan a proteger los vehículos y sistemas militares en todo el mundo.

La reducción de los niveles de humedad es una forma rentable de garantizar la funcionalidad y disponibilidad de los equipos militares. El control de la humedad evita la corrosión en las superficies de metal e impide la aparición de moho y hongos en elementos con materiales orgánicos. También ralentiza o evita el deterioro de los compuestos químicos en la munición, optimizando su vida útil.

Aplicaciones para vehículos y sistemas militares

Equipos terrestres

Entre las aplicaciones típicas se incluyen el almacenamiento de tanques de combate, vehículos blindados y no blindados, así como instalaciones de almacenamiento de equipos militares en los cuarteles o durante el despliegue y la protección de refugios móviles, contenedores y artículos como gafas, sensores, sistemas de radar, lanzacohetes, puestos de mando y control y munición almacenada en almacenes o contenedores.

Equipamiento naval

Entre las aplicaciones típicas se incluyen las flotas de reserva con sistemas de armas y plataformas navales, como cajas de engranajes y radomos, y la protección de armas activas, sensores, sistemas de comunicación y munición para buques.

Equipos aeronáuticos

Las aplicaciones típicas incluyen la protección del interior de las aeronaves con cabina operativas. Las siguientes aeronaves cuentan con sistemas de climatización de Munters instalados a bordo: aviones C-130 Hercules, P-3 Orion y OTAN E-3A AWACS, aviones de combate como los cazabombarderos JAS-39 Gripen y Tornado, helicópteros y vehículos aéreos no tripulados (VANT).

Los sistemas de climatización de Munters crean espacios de almacenamiento interiores con las condiciones de humedad seca del desierto de Arizona sin grandes fluctuaciones de temperatura para un almacenamiento rentable en hangares, refugios reforzados para aviones y cubiertas. También hay disponible protección para los equipos de apoyo, incluida la munición almacenada, los señuelos radar y los envases de bengalas.

Con un historial de más de 20 000 instalaciones militares, Munters cuenta con una amplia experiencia de primera mano en el suministro de soluciones de protección militar eficaces a las fuerzas militares de todo el mundo.

Pónganse en contacto con Munters para obtener más información sobre nuestra amplia gama de soluciones de climatización para proteger vehículos y sistemas militares.

Ventajas:

  • Evita la condensación, la corrosión y el moho
  • Protege los sistemas eléctricos y la aviónica
  • Rentable (no es necesario aumentar la temperatura)
  • Costes de mantenimiento reducidos
  • Mayor disponibilidad

Protejan los equipos y sistemas militares

Según los estudios de la Administración sueca de Material de Defensa (FMV), la Guardia Nacional de los Estados Unidos y la Reserva del Ejército de los Estados Unidos, las inversiones realizadas en el control de la humedad del sistema de armas permiten recuperar la inversión en unos meses gracias a una mayor disponibilidad y a la reducción de los costes de mantenimiento. Con las soluciones de deshumidificación de Munters, el aire seco se utiliza para envolver completamente el material o, si esto no es posible, se inyecta en áreas críticas dentro del sistema u objeto completo. Este método se puede aplicar a artículos y objetos almacenados, así como a equipos activos que se utilizan a diario.

Casos y aspectos destacados

Qué ofrece Munters