Would you prefer to visit the website in this country and language?

Munters logo

Climatización para mejorar la calidad de la producción y prolongar la vida útil de las aeronaves

La climatización es fundamental para la industria aeroespacial, ya que afecta a la calidad y longevidad de las aeronaves y sus componentes. Munters ofrece una amplia variedad de soluciones climáticas probadas y energéticamente eficientes para la industria aeronáutica civil y aeroespacial.

Factores como la humedad y la temperatura afectan directamente a la disponibilidad, la calidad y el estado de los sistemas, equipos y componentes aeroespaciales, así como a los costes de mantenimiento, reparación y sustitución.

Para ayudar a crear las mejores condiciones climáticas en entornos aeroespaciales, Munters proporciona soluciones de deshumidificación y humidificación que optimizan los niveles de humedad, los sistemas de ventilación y la reducción de compuestos orgánicos volátiles (COV) para minimizar las emisiones.

Gracias a un equipo global de expertos, Munters proporciona soluciones aeroespaciales que tienen un impacto positivo en sus operaciones, garantizando las condiciones climáticas adecuadas y ofreciendo un retorno inmediato de la inversión.

¿Cómo funciona?

  • Sistema empaquetado que se puede entregar directamente en sus instalaciones.
  • Flexibilidad: unidades disponibles para su compra o alquiler durante un periodo breve o prolongado.

Aplicaciones para el sector de la aviación civil y aeroespacial

Mejoren la calidad de la fabricación

La fabricación y la producción de productos aeroespaciales requieren condiciones climáticas interiores especiales. Los materiales compuestos, por ejemplo, requieren una climatización adecuada para regular la calidad y los niveles de curado. Con su equipo de expertos en climatización, Munters ofrece una amplia variedad de soluciones probadas y energéticamente eficientes para su fabricación o proceso de producción.

Pónganse en contacto con Munters para obtener más información sobre nuestra amplia gama de soluciones de climatización para la industria aeroespacial y de aviación civil.

Ventajas:

  • Calidad superior y más uniforme
  • Tiempos de producción más rápidos
  • Entorno de trabajo más cómodo

Aceleración de los procesos de pintura de aeronaves

Minimizar las condiciones estáticas al pintar aeronaves es importante para evitar un grosor desigual de la pintura y una mala calidad del trabajo de pintura en general. Munters ofrece soluciones probadas de deshumidificación, ventilación y reducción de COV para mantener el ambiente deseado y minimizar las emisiones de los trabajos de pintura de aeronaves.

A lo largo de los años, hemos suministrado nuestras soluciones climáticas industriales a organizaciones como la NASA y la ESA.

Pónganse en contacto con Munters para obtener más información sobre nuestra amplia gama de soluciones de climatización para la industria aeroespacial y de aviación civil.

Ventajas:

  • Calidad más uniforme
  • Tiempos de secado más rápidos
  • Reducción de emisiones
  • Entorno de trabajo más cómodo

Protejan los equipos

Los sistemas y componentes de las aeronaves se benefician del control de la humedad, lo que reduce el riesgo de corrosión y costosos fallos electrónicos en la aviónica y los sistemas. Una causa común de problemas relacionados con la humedad es la absorción de esta en las mantas de aislamiento durante el vuelo. Como resultado, el microclima dentro de la aeronave contribuye a la corrosión de la estructura dentro de la cabina de presión y afecta al comportamiento de los equipos sensibles a la humedad y las interfaces de cables y conectores.

Munters también ofrece soluciones de deshumidificación para programas espaciales. La ESA transporta con frecuencia componentes a su base de lanzamiento en Kourou, Guayana Francesa, en contenedores deshumidificados. Esto garantiza la preservación de la calidad de los componentes durante el transporte y el almacenamiento hasta el montaje de estos elementos en el sistema de lanzamiento Ariane.

Pónganse en contacto con Munters para obtener más información sobre nuestra amplia gama de soluciones de climatización para la industria aeroespacial y civil.

Ventajas:

  • Prevención de la condensación, el moho y la corrosión
  • Protección de la aviónica y los sistemas eléctricos
  • Reducción de los costes de mantenimiento

Conservación de aeronaves en tierra

La deshumidificación protege las aeronaves en tierra contra los daños relacionados con la humedad a corto o largo plazo y garantiza su disponibilidad para aerolíneas y aeropuertos de todo el mundo. A raíz de la pandemia de COVID-19, muchas aeronaves han permanecido en tierra y ahora corren el riesgo de sufrir daños costosos debido a problemas relacionados con la humedad, como la condensación, el moho y la corrosión.

Los propietarios de flotas y aeronaves, las aerolíneas regionales y nacionales y los centros de mantenimiento de aeropuertos se benefician de contar con la solución de climatización adecuada para sus necesidades. Munters cuenta con una amplia experiencia global en la conservación de aeronaves militares y civiles en tierra.

La protección del interior de la aeronave en tierra con las soluciones de deshumidificación de Munters reduce y controla los niveles de humedad dentro de la cabina. Mantener la humedad relativa en un nivel bajo, independientemente de las variantes condiciones ambientales, protege los asientos de la cabina, las alfombras y los componentes electrónicos contra el deterioro relacionado con la humedad.

Pónganse en contacto con Munters para obtener más información sobre nuestra amplia gama de soluciones de climatización para la industria aeroespacial y civil.

Ventajas:

  • Reduzcan el mantenimiento costoso e innecesario de las aeronaves
  • Eviten daños a menudo irreparables en los tejidos internos de la aeronave
  • Protejan contra la corrosión y los daños en la aviónica y los sistemas eléctricos
  • Ayuden a garantizar que las aeronaves en tierra estén listas para despegar cuando sea necesario

Mejora del clima a bordo

Las tecnologías y los componentes de Munters se han integrado en los productos de control de la humedad líderes del mercado de CTT Systems. El CTT Cair System humedece las cabinas de las aeronaves extremadamente secas, proporcionando un clima agradable para los pasajeros y la tripulación. El CTT Zonal Drying System evita el exceso de peso no deseado debido a la condensación en el interior de la superficie exterior de la aeronave y la posterior absorción de humedad en las mantas de aislamiento.

Pónganse en contacto con Munters para obtener más información sobre nuestra amplia gama de soluciones de climatización para la industria aeroespacial y de aviación civil.

Ventajas:

  • Mejores condiciones de trabajo para la tripulación
  • Ambiente más cómodo en la cabina para los pasajeros
  • Costes de mantenimiento reducidos

Protección de sus turbinas con la deshumidificación

Protección del interior de la aeronave

Productos - Aviación civil e industria aeroespacial

Serie HC

Deshumidificadores independientes

HCD Series

Sistemas de deshumidificación

Serie de ICA

Sistemas de deshumidificación

Sistema de zeolita integrado (IZS)

Soluciones para el control de la contaminación del aire y la reducción de los COV

Qué ofrece Munters