Would you prefer to visit the website in this country and language?

Optimización de la generación de energía

Para optimizar la producción de energía, deben crear el entorno adecuado para su equipo de generación de energía. Munters se asegura de que las centrales eléctricas que utilizan combustibles renovables y no renovables y aerogeneradores funcionen de forma más eficiente y se mantengan en buenas condiciones de funcionamiento.

Una humedad elevada provoca condensación y corrosión. Un exceso de humedad en el aire provoca problemas de funcionamiento en las bombas, los conmutadores y los componentes electrónicos, lo que puede provocar fallos de arranque tras interrupciones por mantenimiento, además de las penalizaciones por la falta de suministro. Los sistemas de deshumidificación de Munters para centrales eléctricas y aerogeneradores crean ambientes con una humedad baja para ayudar a evitar estos problemas.

Los aerogeneradores y las turbinas de gas son sensibles al polvo y las gotas del suministro de aire entrante. Por otro lado, las centrales eléctricas que funcionan con carbón, residuos o biomasa deben tratar los gases de salida para evitar la liberación de gotas cargadas de contaminantes en el aire ambiente. La tecnología de eliminación de niebla de Munters ayuda a mantener el aire de suministro y los gases de salida sin contaminantes en más de 320 000 instalaciones en todo el mundo.

Los sistemas de enfriamiento evaporativo de Munters para turbinas de gas generan más energía por yarda cúbica de gas natural. Los preenfriadores de los materiales de enfriamiento evaporativo de alta eficiencia de Munters aumentan la densidad del aire de combustión reduciendo la temperatura del aire de combustión. El uso de materiales de enfriamiento adiabáticos de Munters aumenta la producción de energía en hasta un 6 % en climas templados y en hasta un 60 % en climas muy cálidos o secos.

Recursos

Aplicaciones para la generación de energía

Climatización para aerogeneradores

La prevención de daños electrónicos y cortocircuitos debidos a la entrada de humedad y partículas es esencial para garantizar el funcionamiento de los aerogeneradores. Un exceso de humedad en el sistema de entrada de aire y la corrosión causada por la condensación ponen en riesgo las operaciones.  Como proveedor de confianza de muchos de los principales fabricantes de aerogeneradores del mundo, Munters puede ayudarles a enfrentarse a estas condiciones potencialmente dañinas.

Los deshumidificadores de Munters mantienen una humedad relativa óptima para evitar la corrosión.  Un rotor desecante elimina la humedad del aire sin necesidad de costosos equipos de refrigeración basados en compresores para condensar el vapor de agua en una bobina fría. Munters cuenta con una amplia gama de deshumidificadores desecantes, con tamaños y configuraciones que se adaptan a todo tipo de aerogeneradores.

Adapten los desnebulizadores de Munters, disponibles con ajustes personalizados, a sus necesidades específicas. En función de los requisitos del sistema, los desnebulizadores eliminan las gotas de líquido que contienen partículas del suministro de aire de enfriamiento entrante. Para climas fríos y adversos, los desnebulizadores de Munters cuentan con un dispositivo de calentamiento integrado (DFH) que evita la formación de hielo en la entrada de aire, lo que elimina los elevados costes de mantenimiento y los riesgos latentes de accidentes asociados a la acumulación de hielo.

Ventajas:

  • Muy eficaz contra la condensación y la corrosión
  • Reducción de los costes de mantenimiento
  • Ideal para climas adversos
  • Ayuda a evitar accidentes

Limpieza de los gases de escape y captura de carbono para centrales eléctricas de carbón

La limpieza de los gases de escape reduce drásticamente las emisiones peligrosas para el medioambiente. La eliminación de la niebla de Munters es una parte integral de este proceso.

El proceso de limpieza de los gases de escape utiliza la tecnología de eliminación de niebla desarrollada por Munters. Varios proyectos en Asia, Europa y otras regiones del mundo incorporan los desnebulizadores de Munters para eliminar el azufre y los compuestos de azufre de los gases de escape de las centrales eléctricas que queman carbón, residuos y biomasa. Los gases de escape pasan a través de una torre y se someten a desulfuración antes de salir de las chimeneas de la central. La desulfuración es un proceso muy eficiente que elimina más del 95 % de los contaminantes.

Soluciones probadas para la captura de carbono

La captura, la utilización y el almacenamiento seguro del carbono reducen la liberación de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Las tecnologías de transferencia de masa y eliminación de niebla de Munters forman parte de este proceso. Confíen en Munters para obtener soluciones probadas que les ayuden en su proyecto de captura de carbono gracias a décadas de experiencia, a su personal de diseño y asistencia cualificado y a clientes satisfechos en todo el mundo.

Pónganse en contacto con Munters para obtener más información sobre nuestras soluciones para la industria de la energía.

Ventajas:

  • Protege el medioambiente
  • Ayuda a cumplir los requisitos legales
  • Protege los equipos posteriores
  • Minimiza los costes de limpieza de los gases al capturar el disolvente líquido

Conservación de centrales eléctricas inactivas

La acumulación o conservación de equipos inactivos en plantas de generación de energía requiere medidas de protección para evitar daños. La tecnología de deshumidificación de Munters protege las calderas inactivas del lado de la chimenea y del agua, las salas de calderas completas, las tuberías y las turbinas de vapor contra la corrosión provocada por los elevados niveles de humedad en el interior. Probados y sencillos, estos deshumidificadores industriales rentables reducen la humedad relativa al 50 % o menos, evitando la corrosión o ralentizando drásticamente su formación en entornos muy contaminados.

Los deshumidificadores de Munters también protegen los equipos que están en reposo. La eliminación de la humedad del aire protege el lado de la chimenea de la caldera y la turbina de vapor, manteniéndolos en las mejores condiciones de funcionamiento para un arranque rápido y fiable. El equipo de suspensión drena todo el agua del lado del agua de la caldera, sustituyendo el agua por aire seco. Para reactivar el equipo, solo hay que volver a introducir agua en el sistema.

Pónganse en contacto con Munters para obtener más información sobre nuestras soluciones para la industria de la energía.

Ventajas:

  • Versátil para su uso en centrales de carbón, turbinas de gas y otras centrales eléctricas
  • Muy eficaz contra la condensación y la corrosión
  • Costes de mantenimiento reducidos
  • Puesta en marcha rápida de los equipos en reposo
  • Reactivación rápida y sencilla de plantas suspendidas

Optimización de las instalaciones con turbinas de gas

Las modernas instalaciones con turbinas de gas han mejorado mucho la calidad del aire introducido en la turbina. Pero incluso las plantas más modernas pueden ensuciarse debido a la entrada de polvo, partículas, líquidos y aire salado. El uso de las técnicas adecuadas para la eliminación de niebla puede reducir estos riesgos. Además, la reducción de la temperatura del aire de proceso entrante aumenta la eficiencia de las turbinas de gas.

Los desnebulizadores de Munters mantienen flujos de aire óptimos durante todo el año. Un dispositivo de calefacción opcional (DFH) evita la formación de hielo y el bloqueo de la entrada de aire. Estos sistemas eliminan los contaminantes presentes en el aire, mejorando la producción y prolongando la vida útil de las turbinas. Retirar las campanas protectoras e instalar en su lugar eliminadores de vapor de Munters reduce significativamente la caída de presión en la entrada de las turbinas.

Instalar sistemas de enfriamiento evaporativo para turbinas de gas (GTEC) de Munters ayuda a aumentar aún más la eficiencia. Estos sistemas de enfriamiento para turbinas de gas incorporan paneles de enfriamiento evaporativo, que evaporan el agua en el aire para enfriar la corriente de aire entrante. El aire más frío tiene una mayor densidad, lo que aumenta la potencia de la turbina.

Pónganse en contacto con Munters para obtener más información sobre nuestras soluciones para la industria de la energía.

Ventajas:

  • Menos mantenimiento y paradas
  • Vida útil prolongada de la turbina
  • Mayor generación de energía debido a las temperaturas más bajas del aire de suministro y a la reducción de la caída de presión en la entrada de la turbina

Productos - Alimentación

Desnebulizadores adicionales

Tipo de paleta giratoria

Limitadores de lecho

Componentes internos de la torre

Colectores/Bandejas de chimenea

Colectores/Bandejas de chimenea

COOLdek

Flujo horizontal

Qué ofrece Munters