Would you prefer to visit the website in this country and language?

Reduzcan la humedad para aumentar la eficiencia y reducir los costes de mantenimiento

El exceso de humedad es un problema constante en la industria de la construcción y las infraestructuras. Las soluciones de Munters para la construcción y las infraestructuras garantizan los niveles de humedad correctos, ya sea para acelerar los procesos de construcción o para mantener en buen estado las infraestructuras ya construidas.

Un exceso de humedad ralentiza la construcción durante procesos como el secado del hormigón y puede generar corrosión, moho y otros problemas en las infraestructuras existentes, como los pilotes de puentes.  Munters es un líder global en soluciones de deshumidificacion industrial energéticamente eficientes. Nuestras soluciones garantizan los niveles de humedad adecuados para la construcción y las infraestructuras. Con nuestra revolucionaria plataforma de control AirC de Munters y nuestras soluciones de conexión, pueden supervisar y gestionar nuestros equipos de tratamiento de aire compatibles con la conexión desde su ordenador o dispositivo inteligente.

Recursos

Aplicaciones para la construcción y las infraestructuras

Secado de hormigón durante la construcción

Esperar al proceso de secado natural del hormigón suele ser inviable debido al tiempo que puede tardar, lo que provoca retrasos. A menos que se cumplan las especificaciones de contenido de humedad del hormigón, no se puede construir el siguiente piso, no se pueden aplicar selladores y los subcontratistas no pueden continuar su trabajo. Esta reacción en cadena de los retrasos aumenta los costes y crea el riesgo de que se produzcan retrasos en los plazos de finalización.

De los diversos materiales de construcción, el hormigón puede ser una de las fuentes de humedad más molestas. Aunque puede que un trozo parezca seco, su apariencia puede ser engañosa. En condiciones ambientales medias, un trozo de hormigón dentro de un edificio cerrado se secará a una velocidad de aproximadamente una pulgada al mes. Pero incluso esto es una generalización. La tasa real variará en función de los ingredientes del lote de hormigón (el diseño de la mezcla), los procedimientos de secado y las condiciones ambientales (temperatura y humedad interiores y exteriores).

El exceso de humedad causa varios problemas:

  • Migración de humedad a la superficie, lo que puede provocar el fallo de los adhesivos, la decoloración del material del suelo y burbujas en los revestimientos.
  • Proliferación de moho en otros materiales, ya que la humedad ambiente sigue siendo alta. Adhesión inicial deficiente del suelo instalado sobre el hormigón.

Los dispositivos de deshumidificación de Munters ayudan a proporcionar el ambiente perfecto para agilizar los procesos de construcción. Además, gracias a la revolucionaria plataforma de control AirC de Munters y las soluciones de conexión, pueden supervisar y gestionar nuestros deshumidificadores desde su ordenador o dispositivo inteligente en obras de construcción que cuentan con conexión.

Pónganse en contacto con Munters para obtener más información sobre nuestra gama de productos diseñados para satisfacer las exigencias de la industria de la construcción.

Ventajas:

  • Tiempos de secado más cortos
  • Menor riesgo de decoloración y moho
  • Acceso más rápido para los subcontratistas
  • Mejor adhesión de los selladores

Mantener las infraestructuras secas

La mayoría de las infraestructuras depende en gran medida del acero para conseguir la resistencia necesaria. Desafortunadamente, la corrosión de los componentes de acero es algo habitual y no siempre es fácil de detectar, lo que la hace especialmente peligrosa, ya que puede provocar fallos estructurales, daños medioambientales y la pérdida de capital y, quizás, también de vidas.

Sin embargo, el aire seco frena significativamente la corrosión. La humedad es la principal causa de que los pernos se oxiden, el acero corrugado se corroa y las vigas se debiliten. En otras palabras: menos humedad equivale a menos mantenimiento.

Los dispositivos de deshumidificación de Munters pueden ayudar a mover el aire cargado de humedad hacia el exterior, garantizando que el aire dentro de la torre de un puente, por ejemplo, se pueda mantener seco para ralentizar la corrosión. Y gracias a la revolucionaria plataforma de control AirC de Munters y a la aplicación basada en la nube Connected Climate®, pueden supervisar y gestionar nuestros deshumidificadores desde su ordenador o dispositivo inteligente con conexión.

Pónganse en contacto con Munters para obtener más información sobre nuestra gama de productos diseñados para satisfacer las exigencias del sector de las infraestructuras.

 

Ventajas:

  • Menor riesgo de corrosión
  • Reducción de los costes de mantenimiento
  • Vida útil más larga

Productos - Construcción e infraestructuras

DF

Flujo horizontal

DH

Flujo horizontal

Serie HC

Deshumidificadores independientes

HCD Series

Sistemas de deshumidificación

Serie de ICA

Sistemas de deshumidificación

Casos y aspectos destacados

El rotor desecante de Munters: lo que cuenta es el interior

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Qué ofrece Munters