Condiciones óptimas para una mayor calidad en la fabricación de componentes electrónicos
El control ambiental es esencial para la fabricación de componentes electrónicos e instalaciones como salas secas y salas limpias, que proporcionan condiciones de punto de rocío bajo críticas. Munters es líder mundial en climatización y ofrece una amplia gama de productos y servicios para la industria electrónica.
Las soluciones de climatización de Munters para la industria electrónica optimizan el entorno de producción con tecnologías de deshumidificación desecante, enfriamiento evaporativo y recuperación de energía aire-aire, que consumen menos energía que los sistemas convencionales.
Además, Munters ofrece una tecnología de adsorción de zeolita energéticamente eficiente para capturar y tratar las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) liberadas a la atmósfera por el proceso de producción de semiconductores.
Productos - Componentes electrónicos
Casos y aspectos destacados
«Las condiciones de humedad en el almacén seco son completamente estables y están totalmente controladas. Nuestros registradores de datos demuestran que, incluso después de un periodo de mantenimiento y limpieza con la puerta abierta, la humedad relativa se reduce del 30 al 5 % en tan solo 20 minutos. ¡Estamos muy impresionados con la solución de Munters!»
Michael Ravn, Director general
HP Elektronikmontage ApS
Qué ofrece Munters

Servicios de Munters para que los componentes electrónicos sean fiables
Munters es especialista en la optimización de entornos de producción de componentes electrónicos, enfrentándose a desafíos importantes como el control de la humedad y la gestión del calor. Nuestras soluciones de climatización personalizadas se centran en evitar problemas como la corrosión, la condensación y los problemas de adherencia, garantizando un funcionamiento perfecto de los procesos de fabricación de semiconductores.
Nuestros técnicos experimentados proporcionan servicios de instalación, puesta en marcha y puesta a punto para garantizar una integración y un funcionamiento perfectos. Con planes de mantenimiento proactivos, que incluyen la gestión de piezas de repuesto y visitas de mantenimiento programadas, pueden minimizar los tiempos de inactividad imprevistos y hacer que sus sistemas funcionen con la máxima eficiencia.

Obtengan asistencia para sus sistemas electrónicos
Gracias a décadas de experiencia, Munters destaca en el suministro de soluciones de climatización a medida para fabricantes de componentes electrónicos. En la fabricación de semiconductores, nuestras soluciones de climatización combaten el exceso de humedad, evitando la corrosión y los fallos de funcionamiento. Para la fabricación de accionamientos y motores, ofrecemos soluciones de refrigeración eficientes para gestionar de forma eficaz el aumento de la producción de calor.
Desde la selección de la solución adecuada hasta el mantenimiento continuo, nuestros servicios de asistencia incluyen la instalación, la puesta en marcha y la puesta a punto, además del mantenimiento preventivo y las visitas de mantenimiento programadas, incluidos los contratos de mantenimiento de Munters.