Would you prefer to visit the site in this language?

Munters logo

Control de la temperatura y la humedad en centros de datos

Controlar bien el ambiente de la sala de servidores es un imperativo empresarial, y equilibrar la eficiencia y el tiempo de actividad puede ser complicado. Gestionen la carga térmica de su centro de datos en tiempo real con un sistema de control de Munters. Mantengan de forma eficiente los niveles de temperatura y humedad en el rango óptimo para sus equipos informáticos.

Beneficios

  • Vista general de las métricas y tendencias de rendimiento
  • Máximo tiempo de actividad y disponibilidad
  • Eficiencia del enfriamiento optimizada
  • Costes de mantenimiento reducidos
  • Mayor vida útil del centro de datos

Soluciones de control

Productos para centros de datos

FA6

Enfriadores y humidificadores evaporativos directos

GLASdek GX30 y GX35

Material evaporativo

GLASdek GX40

Material evaporativo

Humimax HM3

Enfriadores y humidificadores evaporativos directos

Qué ofrece Munters