Amplíen su estrategia de gestión térmica con opciones de refrigeración por líquido
La refrigeración por líquido puede ayudar a gestionar cargas térmicas en centros de datos de gran densidad a la vez que ahorra energía. Los sistemas híbridos refrigerados por aire y líquido o solo por líquido ayudan a mantener el consumo de energía bajo control. Munters puede proporcionar una evacuación del calor flexible, escalable y energéticamente eficiente para cualquier tecnología de refrigeración por líquido de su centro de datos.
Recursos
Nueva LCX Coolant Distribution Unit: Diseñada para hyperscale
Diseñada para aplicaciones de refrigeración líquida a gran escala, la LCX ofrece precisión, eficiencia y fiabilidad en la refrigeración líquido-líquido. Optimiza el flujo, la temperatura y la presión del refrigerante, asegurando una máxima transferencia de calor en entornos de centros de datos de alta densidad, mientras elimina partículas de hasta 25 micras con un 99,98 % de eficiencia.
Con componentes de calidad industrial, redundancia total y configuraciones de 500 kW a 1,5 MW, la LCX está diseñada para ofrecer un rendimiento duradero y un mantenimiento sencillo. El acceso frontal para servicio permite instalar las unidades en paralelo con solo 1” (25 mm) de separación, proporcionando una solución de refrigeración líquida escalable y preparada para el futuro de los centros de datos de última generación.
Compatible con cold plates, CDU montados en racks y refrigeración por inmersión, la LCX ofrece una solución fiable y flexible para las necesidades de refrigeración de los centros de datos modernos.
Refrigeración por líquido con Munters SyCool Split
Aceleren su transición a la refrigeración por líquido con los innovadores sistemas de Munters. Integren fácilmente los evaporadores de refrigeración por líquido (LCE) SyCool® de Munters en centros de datos refrigerados por aire para llevar la refrigeración por líquido de alta eficiencia directamente a espacios en blanco con cargas térmicas de alta densidad.
Aspectos más destacados
- Compatible con cualquier tecnología de refrigeración por líquido
- Diseño modular y escalable
- Puede cambiarse fácilmente de refrigeración por aire a refrigeración por líquido
- Rápido desarrollo
- Amplio rango de rendimiento
- Sistema completamente sin agua: sin problemas de congelación