Tecnologías de refrigeración por aire probadas y eficientes
Superen los límites del rendimiento de los centros de datos utilizando tecnologías de refrigeración por aire convencionales y emergentes, sin dejar de confiar en que sus sistemas de refrigeración mantienen la temperatura adecuada. La experiencia en ingeniería y las tecnologías de vanguardia de Munters mantienen los equipos críticos funcionando con la máxima eficiencia.
Eliminen eficazmente el calor para mantener su equipo de TI funcionando como es debido. No importa si se trata de enfriamiento evaporativo directo e indirecto o de enfriamiento seco indirecto, Munters cuenta con las tecnologías y los sistemas de control necesarios para mantener un control fiable, preciso y energéticamente eficiente de la temperatura y la humedad.
Deje que los ingenieros de Munters les ayuden a seleccionar y optimizar una solución de nuestra amplia cartera de tecnologías de enfriamiento evaporativo asistido o sin agua para centros de datos y que satisfaga sus requisitos y configuración de diseño.
Beneficios
- Diseño flexible y muy eficiente
- Mínimo consumo de energía y agua
- Ambiente interior estable y constante
- Modular y muy flexible
- Calidad óptima del aire interior
- Seguro, fiable e higiénico
Tecnologías de refrigeración por aire
Enfriamiento evaporativo directo
Optimicen los niveles de temperatura y humedad de los centros de datos con los sistemas de enfriamiento evaporativo directo energéticamente eficientes de Munters. Ofrecen un gran rendimiento, ahorro energético y un bajo coste total de propiedad.
Humidificador evaporativo FA6 de Munters

Enfriamiento evaporativo indirecto
Maximicen el ahorro energético y eliminen el calor de su centro de datos sin añadir humedad al aire con los sistemas de enfriamiento evaporativo indirecto de Munters. Utilizan hasta un 80 % menos de energía para mantener la temperatura óptima que los sistemas de enfriamiento convencionales.
Enfriamiento seco indirecto
Mantengan sus centros de datos frescos y protegidos contra la contaminación y la humedad del exterior con los sistemas de enfriamiento seco indirecto de Munters. Estos sistemas les ayudan a alcanzar sus objetivos de capacidad de enfriamiento y sostenibilidad a través de objetivos energéticamente eficientes para climas más fríos o lugares donde el agua no esté fácilmente disponible.
Sistema de evaporación indirecta de aire seco (IASE) de Munters
Refrigeración dividida con CW y DX
¿Desean utilizar la infraestructura existente de su centro de datos para la refrigeración? Quizás se hayan encontrado con limitaciones en el revestimiento del edificio que dificultan el uso de economizadores de aire convencionales. Un sistema de refrigeración dividida con agua refrigerada (CW) o expansión directa (DX) de Munters puede ayudar.
Beneficios
- Alta eficiencia energética
- No se introducen conductos en el revestimiento del edificio
- Uso flexible de agua, glicol o refrigerante
- Sistema modular y fácil de instalar
- Más tiempo de actividad de la infraestructura crítica
Refrigeración dividida SyCool
Aprovechen el poder del aire exterior con el economizador seco líder del sector. Dejen que el sistema de refrigeración dividido SyCool™ de Munters, con su exclusiva tecnología de termosifón patentada, aumente la eficiencia de la refrigeración de su centro de datos.