Would you prefer to visit the website in this country and language?

Mantengan de forma eficiente los niveles óptimos de humedad en la sala de servidores

El control de los niveles de humedad de los centros de datos protege sus equipos informáticos. Mantengan sus salas de servidores y el resto de salas con los niveles de humedad relativa recomendados con las soluciones de humidificación energéticamente eficientes de Munters y consigan un funcionamiento eficiente y fiable del centro de datos.

Ventajas

  • Diseño adiabático energéticamente eficiente
  • Adecuado para la mayoría de las instalaciones
  • Modular y muy flexible
  • Sencillo y fiable

Humidificación evaporativa directa

Mantengan los niveles de humedad mínimos recomendados con una humidificación adiabática sencilla y eficiente. La humidificación evaporativa directa utiliza el calor de su centro de datos para evaporar el agua en el aire como vapor de agua puro. Además, aprovechen la ventaja añadida de la refrigeración por aire siempre que se necesite humedad, utilizando un ventilador y una bomba pequeños y energéticamente eficientes.

Humidificador evaporativo Humimax HM3

Controlen automáticamente los niveles de humedad en aplicaciones de centros de datos y salas de servidores con el Humimax™ HM3 de Munters. Este humidificador evaporativo directo con un controlador inteligente ofrece eficiencia, estabilidad y ahorro energético.

¿Por qué utilizar un humidificador adiabático?

  • Instalación rápida y fácil
  • Energéticamente eficiente
  • Nivel de ruido bajo
  • Mantenimiento sencillo

Productos para centros de datos

EDPAC CRAC/CRAH

Enfriadores divididos CW, DX y termosifón

FA6

Enfriadores y humidificadores evaporativos directos

GLASdek GX30 y GX35

Material evaporativo

GLASdek GX40

Material evaporativo

Qué ofrece Munters