Avanzando en la refrigeración de centros de datos

En DatacenterDynamics Connect en Virginia, Keith Dunnavant, VP de Estrategia de Oferta y Gestión de Portafolio, explicó cómo Munters está impulsando la innovación para responder a las necesidades en rápida evolución de los centros de datos modernos.
Keith destacó la adquisición de Geoclima, líder en tecnología de compresores de rodamientos magnéticos, como un paso clave para ampliar el portafolio de soluciones de refrigeración eficientes de Munters. También anunció la próxima apertura de la fábrica de Munters en Cork, Irlanda, que apoyará la creciente demanda global de productos de refrigeración sostenibles para centros de datos. "Estos desarrollos nos mantienen a la vanguardia de la demanda del mercado de sistemas de refrigeración confiables y eficientes", explicó.
Keith también habló sobre la asociación de Munters con ZutaCore en un sistema de refrigeración de dos fases sin agua que integra la tecnología de termosifón SyCool con placas frías avanzadas. Además, resaltó las Unidades de Distribución de Refrigerante (CDUs) de Munters, diseñadas para gestionar eficientemente los circuitos de refrigeración líquida en aplicaciones de alta densidad. Con capacidades de entre 500 kW y 1.5 MW, estas CDUs adaptables reflejan el compromiso de Munters con la innovación y la ingeniería centrada en el cliente.