Would you prefer to visit the website in this country and language?

Tecnologías innovadoras y preparadas para el futuro

Aumenten la eficiencia de los centros de datos mientras controlan su ambiente interior con confianza a pesar del inmenso crecimiento de la industria y los rápidos cambios tecnológicos. Los conocimientos de Munters les mantienen a la vanguardia con soluciones de refrigeración innovadoras para centros de datos, listas para lo que depare el futuro.

Recursos

Aplicaciones para centros de datos

Refrigeración por aire

¿Buscan una refrigeración de alta eficiencia para salas de servidores y centros de datos? ¿Tienen pensado incorporar la refrigeración por líquido ahora o en el futuro? Confíen en la amplia cartera de equipos y soluciones de refrigeración de Munters para mantener la temperatura adecuada y la máxima eficiencia en sus centros de datos. Aprovechen los años de experiencia en controles de Munters. Eliminen eficazmente el calor para mantener su equipo crítico de TI funcionando como es debido. No importa si se trata de enfriamiento evaporativo directo e indirecto o de enfriamiento seco indirecto y de sistema dividido, Munters cuenta con las tecnologías y los sistemas de control necesarios para mantener un control fiable, preciso y energéticamente eficiente de la temperatura y la humedad.

Ventajas

  • Diseño flexible y muy eficiente
  • Bajo consumo de energía y agua
  • Ambiente interior estable y constante
  • Modular y muy flexible
  • Calidad óptima del aire interior
  • Seguro, fiable e higiénico
Obtengan más información sobre la refrigeración por aire

Refrigeración por líquido

La refrigeración por líquido puede ayudar a los propietarios y operarios de centros de datos a incorporar cargas de calor de mayor densidad a la vez que se reduce el consumo de energía. La selección de sistemas de refrigeración energéticamente eficientes, ya sean híbridos por aire y líquido o solo por líquido, ayuda a mantener el consumo de energía bajo control. Munters puede ayudarles a elegir el sistema de refrigeración por líquido adecuado para todo su centro de datos o para cada sala de servidores individual.

Ventajas

  • Compatible con equipos de alta densidad
  • Más eficiente energéticamente que la refrigeración por aire
  • Amplio rango de rendimiento
  • Diseño modular
  • Rápida instalación
  • Sistema totalmente sin agua
Obtengan más información sobre la refrigeración por líquido

Humidificación

Mantengan su ambiente interior por encima de los niveles mínimos aceptables de humedad con la humidificación evaporativa adiabática energéticamente eficiente de Munters para centros de datos. Mejoren el funcionamiento y el tiempo de actividad de los equipos esenciales de los centros de datos con las soluciones de humidificación de Munters. Estos sistemas sencillos y energéticamente eficientes optimizan los niveles de humedad en su espacio en blanco. También evitan daños en sus equipos críticos provocados por un aire demasiado seco. Dejen que Munters les ayude a humidificar fácilmente los espacios acondicionados de su centro de datos.

Ventajas

  • Funcionamiento y tiempo de actividad mejorados
  • Diseño adiabático energéticamente eficiente
  • Adecuado para la mayoría de las instalaciones
  • Modular y muy flexible
  • Sencillo y fiable
Obtengan más información sobre la humidificación

La reutilización del calor respalda su estrategia de sostenibilidad

Descubran nuevas oportunidades para soluciones innovadoras de reutilización del calor en sus centros de datos. Al recoger y redirigir el calor de la sala de servidores a los sistemas de calefacción urbana u otras aplicaciones comunitarias, pueden reducir los costes energéticos y cumplir los objetivos de sostenibilidad y los estándares normativos.

Reutilicen el calor de cualquier tipo de centro de datos, ya sea de colocación o hiperescala, para convertirlo en un recurso valioso con un impacto medioambiental positivo, en lugar de liberarlo al aire ambiente. Al ayudar a las comunidades locales a reducir su dependencia de los combustibles fósiles, los centros de datos pueden mejorar la eficiencia energética y, al mismo tiempo, proporcionar calor a hogares, empresas, invernaderos, piscifactorías y mucho más.

Cuenten con la experiencia en ingeniería, la tecnología de refrigeración avanzada y los sistemas de control de Munters para mantener sus centros de datos funcionando con la máxima eficiencia, optimizando la reutilización del calor y apoyando una economía circular.

Caso del centro de datos de Odense

Obtengan más información sobre una empresa global de tecnología social que está revolucionando la calefacción municipal al transformar el calor residual de los centros de datos en un recurso valioso.

Ir al caso

Beneficios

  • Reduzcan los costes energéticos
  • Refuercen sus credenciales de sostenibilidad
  • Reduzcan eficazmente su huella de carbono
  • Proporcionen energía sostenible a la calefacción urbana y otras instalaciones
  • Promuevan la buena voluntad hacia la comunidad local
Más información sobre la reutilización del calor

Sistemas de control

Controlar los niveles de temperatura y humedad en su centro de datos es indispensable para su empresa, sobre todo porque una mayor densidad por rack se está convirtiendo en la norma. Gestionen la carga de calor de su centro de datos en tiempo real con los sistemas de control de Munters. Mantengan los niveles de temperatura y humedad en el rango óptimo para salas de servidores y centros de datos.

Ventajas

  • Indicadores de rendimiento
  • Vista general de tendencias
  • Máximo tiempo de actividad y disponibilidad
  • Eficiencia del enfriamiento optimizada
  • Control preciso de la temperatura y la humedad
  • Costes de mantenimiento reducidos
  • Mayor vida útil del centro de datos
Obtengan más información sobre los sistemas de control

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Nueva LCX Coolant Distribution Unit: Diseñada para hyperscale

Diseñada para aplicaciones de refrigeración líquida a gran escala, la LCX ofrece precisión, eficiencia y fiabilidad en la refrigeración líquido-líquido. Optimiza el flujo, la temperatura y la presión del refrigerante, asegurando una máxima transferencia de calor en entornos de centros de datos de alta densidad, mientras elimina partículas de hasta 25 micras con un 99,98 % de eficiencia.

Con componentes de calidad industrial, redundancia total y configuraciones de 500 kW a 1,5 MW, la LCX está diseñada para ofrecer un rendimiento duradero y un mantenimiento sencillo. El acceso frontal para servicio permite instalar las unidades en paralelo con solo 1” (25 mm) de separación, proporcionando una solución de refrigeración líquida escalable y preparada para el futuro de los centros de datos de última generación.

Compatible con cold plates, CDU montados en racks y refrigeración por inmersión, la LCX ofrece una solución fiable y flexible para las necesidades de refrigeración de los centros de datos modernos.

Productos para centros de datos

Refrigeración dividida SyCool

Enfriadores divididos CW, DX y termosifón

Modular ChilledWall

Enfriadores divididos CW, DX y termosifón

Qué ofrece Munters

Conoce a Munters

Esperamos que tengas la oportunidad de encontrarnos en los siguientes eventos para conversar sobre soluciones de refrigeración para centros de datos.

Boletín informativo sobre centros de datos

¿Están pensando en estrategias de refrigeración de última generación para centros de datos?

¡Suscríbanse al boletín informativo de Munters para centros de datos!

Obtengan noticias sobre innovación e ideas para la transición de la tecnología de refrigeración de su centro de datos para gestionar densidades de rack más altas y calientes.

Prepárense. Mantengan fresco nuestro futuro basado en datos.