Optimicen la producción, eliminen la corrosión y reduzcan los costes operativos
La humedad no controlada causa problemas de condensación y corrosión, fallos en la pintura y los recubrimientos y condiciones de prueba poco fiables. Munters resuelve estos problemas proporcionando sistemas que permiten a la industria automotriz mantener la temperatura y la humedad según sus especificaciones precisas.
El control de factores ambientales, como la humedad y la temperatura, es un imperativo empresarial para la industria automotriz. Los deshumidificadores, las soluciones de reducción de COV y las soluciones de recuperación de energía aire-aire a alta temperatura de Munters para la industria automotriz desempeñan un papel vital en la producción y protección de los automóviles, las piezas y los equipos, así como en la reducción de emisiones y los costes operativos.
Munters ofrece soluciones rentables y energéticamente eficientes para la industria automotriz fabricadas en nuestras instalaciones con certificación ISO 9001: 2008 e ISO 14001. Nuestros sistemas se pueden diseñar para adaptarse a sus requisitos y aplicaciones específicos.
Aplicaciones en la industria automotriz
Control de la humedad en los procesos de fabricación
Las soluciones de deshumidificadores para la fabricación de automóviles de Munters mantienen de forma eficaz unas condiciones de aire interior uniformes, independientemente de las condiciones ambientales o exteriores. El resultado es una mayor velocidad de fabricación y una mayor uniformidad y calidad al evitar problemas como la condensación y la corrosión.
Fabricantes de automóviles de todo el mundo utilizan los equipos de Munters para crear el ambiente ideal para el laminado, el moldeo, el moldeo por inyección, la fabricación de ventanillas y muchos otros procesos de fabricación de automóviles.
Pónganse en contacto con Munters para obtener más información sobre nuestras soluciones para la industria automotriz.
Ventajas:
- Procesos de producción optimizados uniformes durante todo el año
- Prevención de problemas de condensación y corrosión
- Producción más rápida
- Mayor calidad
- Mejora de la uniformidad
- Bajos costes operativos en comparación con los métodos alternativos
Mejoren los procesos de pintura y recubrimiento
Consigan acabados de alta calidad y tiempos de secado reducidos con túneles de secado más cortos cuando utilice aire seco durante los procesos de imprimación, pintura y recubrimiento.
Las especificaciones de los recubrimientos suelen requerir una humedad relativa máxima, que a menudo no se puede alcanzar durante los meses húmedos de verano, lo que provoca fallos prematuros, como grietas y burbujas. Al utilizar las soluciones de control de humedad y temperatura de Munters, la calidad de los procesos de pintura y recubrimiento se mantiene constante durante todo el año, lo que evita costosas interrupciones en la producción. Esta mejora en la uniformidad general del secado, a su vez, reduce el reprocesamiento y baja los costes de fabricación.
Además, el tratamiento del aire de salida del sistema de escape de la cabina de pintura cargado de compuestos orgánicos volátiles (COV), como disolventes, se realiza fácilmente con los sistemas de concentradores de rotor de zeolita de Munters. El sistema reúne un gran volumen de gases de escape que contiene una baja concentración de COV en una corriente pequeña y concentrada, que luego se destruye de forma rentable en un oxidante.
Los intercambiadores de calor de alta temperatura de Munters recuperan el calor de procesos que consumen mucha energía, como la reducción del escape de la cabina de pintura, a temperaturas de hasta 1093 °C (2000 °F). La energía puede recuperarse y devolverse como aire de reposición para el proceso o utilizarse para precalentar el aire de combustión o para la calefacción de plantas u oficinas.
Pónganse en contacto con Munters para obtener más información sobre nuestras soluciones para la industria automotriz.
Ventajas:
- Calidad superior y más uniforme
- Tiempos de secado más cortos
- Reducción de las emisiones
- Mayor eficiencia energética
- Entorno de trabajo más cómodo
Simulen condiciones ambientales para ensayos
La comprobación y medición de motores, montajes y vehículos acabados son controles críticos en el proceso de fabricación. Las estaciones de prueba, como los túneles de viento, las cajas de inmersión, las cámaras ambientales y las cámaras anecoicas, requieren condiciones ambientales precisas para garantizar que las mediciones de rendimiento sean exactas y repetibles y que se cumplan los objetivos de calidad.
Las soluciones de deshumidificadores para ensayos en automoción de Munters permiten a los fabricantes simular cualquier punto de rocío ambiental hasta –70 °C (–94 °F) para:
- Pruebas de arranque en caliente y en frío
- Evaluaciones del rendimiento de la calefacción y el aire acondicionado
- Pruebas de descongelación/desempañado del parabrisas
- Evaluación funcional, duradera y estructural en entornos extremos
- Evaluaciones del rendimiento de componentes y materiales
- Evaluaciones controladas de la radiación solar y de las «inmersiones» térmicas
Pónganse en contacto con Munters para obtener más información sobre nuestras soluciones para la industria automotriz.
Ventajas:
- Condiciones ambientales repetibles y ajustables
- Mediciones del rendimiento mejoradas
- Mayor calidad
- Bajos costes operativos en comparación con los métodos alternativos
Comprobación de la medición de los gases de salida
Los fabricantes de automóviles están trabajando para reducir los contaminantes emitidos a la atmósfera a través de los gases de salida. La tecnología de deshumidificación de Munters ayuda a suministrar aire de dilución purificado bien definido a temperaturas especificadas y niveles bajos de humedad para registrar mediciones fiables de las emisiones más bajas.
El sistema permite variaciones en el flujo de aire para realizar pruebas adaptadas a requisitos específicos. Se pueden realizar pruebas estandarizadas para el desarrollo y la certificación de productos y simular las condiciones de verano e invierno.
Pónganse en contacto con Munters para obtener más información sobre nuestras soluciones para la industria automotriz.
Ventajas:
- Condiciones de prueba repetibles y ajustables
- Mediciones de las emisiones mejoradas
- Bajos costes operativos en comparación con los métodos alternativos
Protejan los vehículos y las piezas durante el almacenamiento y el transporte
Los vehículos y los componentes sensibles a la humedad, como las piezas metálicas, los paneles interiores y los guarnecidos, los componentes electrónicos y las materias primas, corren el riesgo de que se formen moho y corrosión, lo que provoca desperdicios y el rechazo de piezas que no cumplen los estándares. Un almacenamiento y transporte adecuados de los componentes de vehículos en un ambiente de baja humedad proporcionado por los deshumidificadores de Munters puede evitar la aparición de moho y corrosión.
Pónganse en contacto con Munters para obtener más información sobre nuestras soluciones para la industria automotriz.
Ventajas:
- Conservación eficiente de vehículos y de sus componentes
- Climatización durante todo el año
- Bajos costes operativos en comparación con los métodos alternativos
Aplicaciones de humidificación para la industria automotriz
Un control preciso de los niveles de humedad puede mejorar significativamente varios procesos de la industria automotriz, mejorando en última instancia la eficiencia de la producción y la calidad de los productos. Munters ofrece soluciones de humidificación a medida diseñadas para resolver los problemas a los que se enfrentan las cabinas de pintura, las plataformas de lijado y los entornos de prueba de motores.

La pintura en la industria automotriz puede ser todo un reto, ya que existen expectativas tan altas tanto para la calidad como para la productividad. Cuando la humedad exterior es más baja en invierno, pueden surgir contratiempos en la producción, ya sea debido al aumento de los niveles de polvo o a problemas con la electricidad estática. Las soluciones de humidificación de Munters resuelven estos problemas humidificando el aire con el nivel óptimo, lo que garantiza un color uniforme, una distribución fluida de la pintura y unos niveles más bajos de contaminantes.
Mantener la humedad relativa correcta en las plataformas de lijado es esencial para suprimir el polvo y reducir la acumulación de electricidad estática. Las soluciones de humidificación de Munters evitan eficazmente que el polvo de pintura suspendido en el aire se adhiera a la superficie de la carrocería, reduciendo el tiempo de lijado y mejorando la calidad del acabado.
Para realizar pruebas de emisiones de gases de escape, siempre se deben cumplir estrictos parámetros de control de temperatura y humedad. Los sistemas de humidificación de Munters ofrecen un control preciso y fiabilidad, lo que permite conseguir unas condiciones de prueba precisas.
Ventajas de la solución de humidificación de Munters:
- Se evita que el polvo en suspensión se adhiera a las superficies de la carrocería
- Se reduce la acumulación de electricidad estática, mejorando la eficiencia de la producción
- Se mantiene la integridad de la pintura al agua
- Se garantiza un control preciso de la humedad para las pruebas de emisiones de escape
- Se favorece el bienestar de los empleados mejorando las condiciones de trabajo