Protejan sus valiosas colecciones
Mantengan sus colecciones de archivos en condiciones óptimas con un sistema de deshumidificación de Munters. Despídanse de la costosa calefacción. No se preocupen por las condiciones meteorológicas del exterior. Controlen los niveles de humedad relativa y conserven y protejan los objetos de valor contra los efectos dañinos de la humedad con un deshumidificador.
La exposición a una humedad relativa elevada puede dañar objetos valiosos. Una humedad relativa inferior al 50 % suele preservar la mayoría de los materiales, haciendo que no se vean afectados por los niveles de humedad del aire. Generar aire seco con un deshumidificador desecante es la única forma fiable de proteger sus valiosas colecciones, independientemente del clima.

¿Te gustaría aprender a proteger los productos almacenados de manera más efectiva y eficiente con la deshumidificación?
En nuestro folleto "The Right Climate for Dry Storage", descubre los beneficios de controlar la humedad relativa mediante la deshumidificación y sus diversas áreas de aplicación, desde museos y bibliotecas hasta silos, almacenes e incluso coches clásicos.

Protejan sus archivos a largo plazo
Los archivos públicos y privados proporcionan áreas de almacenamiento seguras y climatizadas para recopilaciones de artículos de investigación, documentos públicos, libros, películas, ropa y semillas, por ejemplo. El almacenamiento de archivos requiere una climatización constante para garantizar que la integridad de las colecciones se mantenga estable a lo largo del tiempo. Además, debe cumplir con los requisitos legales de almacenamiento y responder a las expectativas de accesibilidad de las generaciones futuras.
Como archiveros o administrador de archivos, comprenden la importancia de conservar los materiales a largo plazo. Una humedad relativa alta y no controlada puede causar daños graves a la mayoría de los materiales.
Mantener unos niveles de humedad relativa bajos y estables durante todo el año con un deshumidificador de Munters ayuda a garantizar unas condiciones climáticas interiores ideales para sus archivos. Munters ayuda a mantener unas condiciones de almacenamiento óptimas, con niveles de humedad relativa que oscilan entre el 45 y el 60 %, con temperaturas de entre 16 y 19 °C. Las instalaciones de archivo temporales, como las carpas de almacenamiento y los cobertizos militares, también se benefician del uso de deshumidificadores de Munters. Almacenen productos electrónicos, documentos, acero, vehículos, alimentos y productos farmacéuticos con confianza en un entorno con una humedad totalmente controlada.

Deshumidificación: la solución óptima para sus valiosas colecciones
La exposición a una humedad relativa alta puede dañar los materiales de sus archivos. Un sistema de deshumidificación de Munters elimina la humedad del aire, controlando eficazmente los niveles de humedad.
Los deshumidificadores de Munters eliminan la humedad del aire mediante un rotor desecante, que atrae y retiene fácilmente el vapor de agua. Cuando el aire atraviesa la estructura del rotor o el rotor de secado, el rotor de gel de sílice desecante higroscópico absorbe la humedad. El aire cargado de humedad sale del rotor como aire seco.