Would you prefer to visit the website in this country and language?

Producción de bebidas de calidad durante todo el año

¿Los retos relacionados con la humedad afectan a sus procesos de elaboración de cerveza o bebidas? Las soluciones de deshumidificación de Munters pueden ayudar. Eliminen la condensación para mejorar la calidad de las bebidas, garantizar la adherencia de las etiquetas y crear un entorno de producción seguro y saludable. Disfruten de una calidad superior, tiempos de secado más cortos y programas de producción uniformes.

El control de la humedad es esencial para mantener la calidad de los productos, asegurar el etiquetado correcto de las botellas y garantizar la seguridad a lo largo de las líneas de procesamiento de cerveza y bebidas. El moho y las bacterias han sido un problema para las fábricas de cerveza durante mucho tiempo. Ahí es donde entra en juego Munters. Nuestros sistemas de deshumidificación para fábricas de cerveza y bebidas reducen la carga de humedad en el aire, eliminando la condensación, los problemas de adherencia de las etiquetas, el moho y las bacterias.

Los deshumidificadores eficientes de Munters regulan con precisión la humedad ambiente en todas las instalaciones de la fábrica de cerveza y bebidas. Nuestro compromiso con el control de la humedad en el aire y la protección de sus productos nos distingue como líderes en deshumidificación. Elijan Munters para lograr un proceso de producción de cerveza y bebidas más seguro, eficiente y de mayor calidad.

Aplicaciones para el procesamiento de cerveza y bebidas

Maximicen la extrusión de botellas para bebidas con Munters

¿Tienen problemas con la condensación de agua en sus moldes de botellas para bebidas durante la extrusión? Dejen que Munters les ayude. Nuestros sistemas de deshumidificación desecante inyectan aire seco en el área de moldeo, reduciendo la temperatura, acelerando los tiempos de los ciclos y produciendo más producto en cada ciclo.

Nuestra solución elimina la condensación, reduce la proliferación del moho y mantiene sus programas de producción homogeneizados durante todo el año.

Ventajas de la deshumidificación para la extrusión de botellas para bebidas:

  • Tiempos de ciclos más rápidos: hasta un 40 % de aumento en la producción
  • Reducción de la proliferación del moho
  • Sin descenso de la producción debido al óxido
  • Sin deterioro de la superficie debido a la condensación
  • Programas de producción homogéneos durante todo el año

Disfruten de un procesamiento óptimo del café instantáneo con Munters

Lleven el procesamiento de café instantáneo al siguiente nivel con Munters. Nuestras soluciones de deshumidificación garantizan que el aire de suministro de la torre de pulverización permanezca siempre con niveles bajos de humedad, incluso durante las fluctuaciones estacionales. El control preciso de la humedad permite reducir los tiempos de secado, ahorrar energía y mejorar la calidad de los productos.

Los deshumidificadores de Munters también evitan la reabsorción de humedad durante las fases finales de secado y enfriamiento, lo que garantiza que su café instantáneo permanezca seco y en condiciones óptimas hasta que el consumidor abra el envase. Confíen en Munters para conseguir una fuente constante y fiable de aire seco para sus necesidades de procesamiento de café. Actualicen su proceso hoy mismo y den el primer paso hacia una mejor producción de café.

Ventajas de la deshumidificación para el procesamiento de café:

  • Calidad excepcional y uniforme
  • Tiempos de secado reducidos
  • Se evita la reabsorción de la humedad y la pegajosidad
  • Bajo consumo de energía

Guarde el vino con confianza

Mantener el nivel de humedad adecuado es esencial para las bodegas de vino. Las soluciones de deshumidificación de Munters proporcionan el clima perfecto para su bodega, evitando el deterioro y preservando la calidad de sus vinos. Nuestra avanzada tecnología elimina el exceso de humedad, garantizando unas condiciones óptimas para sus botellas.

Dividan y vencerán

Munters anima a los fabricantes de cerveza a dividir y vencer para hacer frente a la alta humedad de la bodega y a las cargas de refrigeración. En muchos casos, la carga de refrigeración en bodegas grandes es significativamente mayor que la carga de humedad, lo que requiere grandes volúmenes de aire para controlar la temperatura en el espacio.

Los deshumidificadores de Munters solo secan el volumen de aire necesario para controlar la humedad y no secan todo el aire de la carga de refrigeración, lo que ofrece varias ventajas.

Tomen el control de su bodega de cerveza y mejoren la calidad de la cerveza con las soluciones innovadoras de Munters. 

 

 

Ventajas

  • Las fábricas de cerveza pueden utilizar varias unidades de ventilador/serpentín para la refrigeración de espacios con mezcla de aire seco en los conductos de retorno
  • Los serpentines funcionan en seco, por lo que no hay serpentines húmedos y no es necesario descongelar los serpentines de refrigeración
  • El uso de un punto de rocío bajo implica el uso de diámetros de conducto más pequeños para el sistema de deshumidificación desecante
  • Los sistemas que no se oxidan de Munters son más pequeños que los sistemas desecantes líquidos, que deben secar el 100 % del aire de la bodega.

Ahorren energía y eliminen la condensación

Productos: cerveza y bebidas

DH

Flujo horizontal

DV

Flujo vertical

Serie HC

Deshumidificadores independientes

HCD Series

Sistemas de deshumidificación

Qué ofrece Munters