Climatización para ponedoras

Controlar el ambiente interior es esencial para asegurar el bienestar de las ponedoras, ya que ayuda a mantener unos niveles óptimos de temperatura, humedad y ventilación. Ayuda a prevenir el estrés por calor y los problemas respiratorios, que pueden causar una disminución de la producción de huevos y un aumento de las tasas de mortalidad. Una climatización adecuada también ayuda a asegurar la salud y el bienestar general de las aves, lo que puede mejorar su productividad y longevidad.
Factores clave

Optimicen su granja de ponedoras con la climatización digital
Mejoren su producción de ponedoras con Munters ONE. Munters ONE garantiza que sus ponedoras tengan unas condiciones ideales durante toda su vida. Con un control preciso de la temperatura, una ventilación inteligente y el análisis de datos en tiempo real maximiza la producción de huevos y el bienestar de las aves. La interfaz intuitiva les permite personalizar la configuración fácilmente, mientras que la supervisión remota les permite gestionar sus lotes desde cualquier lugar.
Despídanse de los retos relacionados con el clima y den la bienvenida a unas condiciones óptimas y constantes. Con Munters ONE, no solo están gestionando una granja de ponedoras, sino que están creando un entorno propicio para el éxito. Obtengan hoy mismo una eficiencia y rentabilidad inigualables.
Descubran las ventajas del controlador de climatización Munters ONE

Climatización para aves basada en la nube
Obtengan un control en tiempo real del ambiente de la granja de ponedoras desde cualquier dispositivo. Nuestro software basado en la nube incluye una gestión segura y optimizada de la configuración, los perfiles y los dispositivos. Controlen la ventilación en función de la temperatura, la humedad, el CO2 y el amoniaco para mantener una calidad del aire adecuada.
Optimicen la eficiencia energética con Heat-X Rotate de Munters
Maximicen el calor generado por las aves para ahorrar costes energéticos y mantener un ambiente saludable para sus animales. Mantengan la comodidad con Heat-X Rotate. Este sistema de recuperaciónde energía crea un ambiente interior óptimo a la vez que reduce los gastos de calefacción.

Ventilación y circulación de aire para ponedoras
La ventilación y la circulación de aire en una granja avícola proporcionan aire fresco esencial para el bienestar de sus animales, evitando la acumulación de gases dañinos como el amoniaco y el CO2. Un flujo de aire adecuado garantiza la eliminación del exceso de humedad, de residuos y de contaminantes, favoreciendo la salud y el bienestar de las aves y mejorando la producción de huevos.
Climatización de precisión para una producción de huevos óptima
La climatización de precisión es esencial para lograr una granja de ponedoras rentable, ya que ayuda a crear un ambiente interior óptimo para las aves. Esto incluye el control de la temperatura, la humedad y el flujo de aire que permiten preservar la salud y el bienestar de las aves, lo que a su vez genera una mayor producción de huevos.
La climatización de precisión también ayuda a reducir el riesgo de brotes de enfermedades y minimiza el estrés de las aves, garantizando que estén protegidas contra temperaturas y niveles de humedad extremos. Un ambiente bien controlado puede aumentar la eficiencia de los alimentos y la producción de huevos, así como mejorar la salud de las aves, lo que a su vez aumenta la eficiencia y la rentabilidad generales de la explotación avícola.