Calidad del aire

Una calidad del aire adecuada es esencial para que las ponedoras estén sanas y sean productivas. Las instalaciones interiores deben tener una ventilación adecuada para eliminar el exceso de humedad, calor y amoniaco, reducir la acumulación de partículas y mejorar la salud respiratoria. Las soluciones de Munters para la gestión de la ventilación, los niveles de amoniaco y los residuos de alimentos ayudan a lograr una temperatura, una humedad y una calidad del aire óptimas. Garanticen el bienestar de sus ponedoras y aumenten su productividad con Munters.
Optimización de la ventilación por peso de las aves
Trio Poultry de Munters es un sistema de climatización de última generación que utiliza mediciones precisas del peso de las aves para optimizar la ventilación en granjas de pollos de engorde y complejos más grandes. Los avanzados algoritmos predictivos de modelado del sistema supervisan continuamente el peso de las aves y ajustan la ventilación en consecuencia. ¿El resultado final? Un entorno cómodo y saludable para las aves, que optimiza el índice de conversión de alimento y aumenta la productividad.
Trio Poultry se integra a la perfección en las básculas de precisión y los actuadores de Munters, lo que permite un control preciso y automatizado del ambiente de la granja. La reducción del consumo de energía y la minimización de los niveles de amoniaco con Trio Poultry mejora significativamente la salud y el bienestar de las aves, a la vez que aumenta la rentabilidad y la sostenibilidad de la granja.
Obtengan más información sobre los desafíos de la ventilación
Transformen las emisiones del entorno de su granja
El depurador de aire de escape Lavamatic de Munters es la solución definitiva para sus granjas de aves y cerdos. Este depurador de aire de escape preparado para el futuro ayuda a reducir las emisiones de polvo y amoniaco en un 90 %. También reduce los gérmenes y el moho en un 95 %. Un módulo prefabricado completo, listo para usarse en el momento de la entrega. Solo tienen que colocarlo en una fachada del edificio.
Con una capacidad de limpieza de 50 000 m3/h, Lavamatic utiliza una unidad de tambor única que no requiere costosas bombas de circulación. Para la reducción de olores, hay disponible una fase biológica opcional.
Por qué es importante controlar la calidad del aire en las granjas de pollos de engorde
Para preservar la salud y la productividad de las aves, un buen control de la calidad del aire es crucial en las granjas de pollos de engorde. Una mala calidad del aire puede provocar dificultades respiratorias y enfermedades, lo que puede afectar al aumento de peso y al índice de conversión de alimento y provocar pérdidas económicas.
Una ventilación adecuada puede ayudar a reducir el exceso de amoniaco y polvo en el aire, creando un ambiente más limpio y saludable para las aves. Invertir en sistemas de climatización de calidad puede garantizar una calidad del aire óptima.