Would you prefer to visit the website in this country and language?

Consigan el ambiente perfecto

Las soluciones de deshumidificación de Munters para el procesamiento de alimentos garantizan la máxima calidad de los productos, el ahorro energético y una productividad optimizada en la producción de alimentos y bebidas. Por su parte, nuestros sistemas de climatización agrícola aumentan la productividad y mejoran la salud y el bienestar de los animales con el menor coste posible.

Aplicaciones para la industria alimentaria y agrícola

Optimice su índice de conversión de alimento (FCR)

Como agricultor, optimizar su índice de conversión de alimento (FCR) es clave para maximizar los beneficios. El coste de los alimentos para animales abarca el 60-70 % de sus costes de producción generales, por lo que incluso pequeños cambios en el FCR pueden tener un impacto significativo en sus márgenes financieros.

Munters es especialista en sistemas de climatización energéticamente eficientes que favorecen un crecimiento y desarrollo óptimos para la producción de aves, cerdos y productos lácteos. Nuestros sistemas de climatización les ayudan a mantener las condiciones ambientales interiores adecuadas para lograr un FCR optimizado. Con una amplia gama de productos y tecnologías de aplicación, podemos crear el ambiente adecuado para sus necesidades específicas.

Controlen la humedad en su entorno de fabricación

Un control eficaz de la condensación es esencial en el diseño y el funcionamiento de las instalaciones de procesamiento de alimentos. Al reducir la humedad del aire, pueden bajar el punto de rocío, evitar la condensación y reducir la posibilidad de la proliferación de microorganismos.

El control de la temperatura por sí solo no es suficiente, ya que algunos microbios pueden sobrevivir a temperaturas extremas. Se requiere un control de la humedad relativa por debajo del 50 % para detener cualquier proliferación de bacterias y reducir la transmisión de virus con membrana lipídica. La deshumidificación de Munters, además del saneamiento y el control de la temperatura, mantendrá a raya las bacterias y el moho.

Mejoren la higiene y la seguridad de los trabajadores

Al controlar la humedad relativa, pueden evitar la condensación y reducir en gran medida la proliferación de moho y de hongos. Este enfoque coordinado puede ayudarles a cumplir con las normativas sobre higiene, como el HACCP, y crear un entorno más cómodo, seguro y saludable para sus empleados. 

Ahorren dinero y protejan el medioambiente 

Obtengan la solución más eficiente energéticamente para controlar la humedad con la deshumidificación desecante de Munters. Los medios de nuestros rotores garantizan hasta un 100 % más de eficiencia en la adsorción de agua, y la tecnología Power Purge™ puede reducir el consumo de energía en hasta un 30 %. Ahorren dinero y reduzcan su huella de carbono con Munters.

Productos: alimentación y agricultura

Desnebulizadores adicionales

Tipo de paleta giratoria

DH

Flujo horizontal

DV

Flujo vertical

FA6

Enfriadores y humidificadores evaporativos directos

«Experimentamos un aumento significativo de la productividad, además de un ahorro energético que asciende a unos cinco millones de kWh al año. La calidad de nuestras lentejas de chocolate mejoró porque los colores son mejores cuando estas se secan y se pulen con aire deshumidificado en lugar de aire calentado. Por lo tanto, se ha añadido valor al producto además de conseguir un enorme ahorro energético».

Kent Egsgaard, Gerente de instalaciones

Carletti

Qué ofrece Munters

Servicios de Munters para operaciones mejoradas

Las soluciones de climatización de Munters mejoran las operaciones. La calidad de los productos, la eficiencia energética, la prevención del moho, la seguridad de los trabajadores y la maximización del tiempo de actividad son posibles gracias a los equipos y servicios de Munters.

Asóciense con nosotros para obtener servicios expertos de instalación, puesta en marcha y puesta a punto, planes de mantenimiento proactivo y contratos de mantenimiento personalizables. Entendemos sus retos y garantizamos la eficiencia operativa y la sostenibilidad, a la vez que optimizamos el rendimiento del equipo.

Confíen en Munters para obtener un servicio superior, dedicado a la excelencia y la satisfacción del cliente, que optimiza la fiabilidad y el rendimiento de sus equipos de climatización.

Asistencia especializada para sus operaciones

Munters entiende los retos a los que se enfrentan los clientes del sector alimentario, incluida la información insuficiente sobre el rendimiento de los equipos y el alto consumo de energía. Podemos mejorar la eficiencia operativa y garantizar un rendimiento sostenible con soluciones de climatización personalizadas.  

Confíen en Munters para recibir una asistencia superior para sus equipos de climatización. Con nuestra dedicación a la excelencia y nuestro compromiso con la satisfacción del cliente, pueden confiar en nosotros.

Centro de ayuda