Refrigeración líquida optimizada a gran escala
La nueva unidad de distribución de refrigerante LCX representa un avance en la refrigeración líquido a líquido, diseñada para aplicaciones de alta densidad. La nueva CDU de Munters proporciona una regulación precisa del flujo, temperatura y presión del refrigerante, optimizando la transferencia de calor en aplicaciones refrigeradas por líquido. Diseñada principalmente para grandes implementaciones de refrigeración líquida donde las CDUs se instalan en galerías, la LCX está disponible en una gama de tamaños de 500 kW hasta 1,5 MW. Construida para la eficiencia, confiabilidad y facilidad de mantenimiento, la LCX está diseñada para un rendimiento a largo plazo en entornos exigentes de centros de datos.

Cómo funciona
La Munters LCX actúa como la interfaz crítica entre el Fluido de Instalación (FF), típicamente agua enfriada, y el Fluido Tecnológico (TF), que suele ser una mezcla de agua y 25% de propilenglicol con inhibidores. La LCX regula la temperatura, la presión y el flujo del TF suministrado a los servidores refrigerados por líquido. Utilizando intercambiadores de calor de placas soldadas de alto rendimiento, construidos con placas de acero inoxidable y soldadura de cobre, las unidades LCX acondicionan el Fluido Tecnológico para proporcionar una refrigeración óptima, manteniendo un aislamiento completo del Fluido de Instalación. Esta familia de CDUs líquido a líquido puede integrarse con placas frías, CDUs montadas en rack o módulos de refrigeración por inmersión. Las unidades totalmente redundantes, cada una alimentada por una fuente de respaldo UPS externa, deben conectarse a un circuito común de Fluido Tecnológico para garantizar redundancia y operación continua.

Componentes cuidadosamente seleccionados para un rendimiento superior
La LCX está diseñada para eficiencia, confiabilidad y facilidad de mantenimiento. Desde filtración de TF de 25 micras con una eficiencia del 99,98% hasta bombas industriales, válvulas de control y sensores de última generación, cada componente está optimizado para garantizar un funcionamiento sin interrupciones en entornos de centros de datos refrigerados por líquido. Construida con materiales robustos, incluyendo todas las tuberías y componentes del Fluido Tecnológico en acero inoxidable (excepto PRV de latón), la LCX es totalmente compatible con Dowfrost LC25 y otras mezclas comunes de PG.

Cumpliendo con las demandas actuales y preparándose para los desafíos del futuro
Munters ha sido líder en la refrigeración de centros de datos durante décadas, proporcionando soluciones innovadoras que evolucionan con las necesidades del sector. Las aplicaciones de alta densidad requieren soluciones adaptables, y Munters destaca en la optimización de componentes para instalaciones específicas. Con la LCX, obtienes una solución de refrigeración líquido a líquido diseñada para ofrecer confiabilidad, eficiencia y escalabilidad, garantizando una refrigeración de alto rendimiento para aplicaciones de IA a gran escala y otros entornos exigentes. Visita la página del producto Munters LCX Coolant Distribution Unit.
¿Quieres que los expertos en refrigeración de centros de datos personalicen una solución para ti?
¡Estamos aquí para ayudar! Haz clic en el botón "Habla con un experto", completa el formulario y nos pondremos en contacto contigo en breve.