Ventilación de invernaderos

Descubran las técnicas esenciales que mantienen una calidad del aire óptima dentro de su invernadero y fomentan el crecimiento de los cultivos. Una ventilación eficaz es el pilar del éxito del cultivo en invernaderos.

Sistema de control de la climatización ecológico de Munters para la ventilación de invernaderos
Nuestro sistema de control de la climatización ecológico utiliza varios sensores para supervisar la temperatura, la humedad y otras condiciones ambientales dentro de su invernadero. Utilizando estos datos, ajusta automáticamente el sistema de ventilación para mantener un ambiente cómodo para sus plantas.
Si la temperatura en el interior del invernadero es demasiado alta, el controlador abrirá los orificios de ventilación para extraer aire caliente e introducir aire más frío del exterior. Si la temperatura dentro del invernadero es demasiado baja, el controlador cerrará los orificios de ventilación para mantener el calor en el interior.
El sistema de control de la climatización ecológico también puede controlar la velocidad de los ventiladores de su invernadero. Si la humedad dentro del invernadero es demasiado alta, el controlador acelerará los ventiladores para ayudar a hacer circular el aire y eliminar la humedad. Si la humedad dentro del invernadero es demasiado baja, el controlador ralentizará los ventiladores para evitar que el aire se seque demasiado.
Descubran más ventajas del sistema de control de la climatización ecológico de Munters

La importancia de desestratificar el aire en un invernadero
La estratificación, o una distribución desigual, del aire puede obstaculizar el crecimiento de las plantas y aumentar el consumo de energía en los invernaderos. Una circulación eficaz del aire mediante ventiladores es esencial para mantener un ambiente saludable y productivo.
Al dispersar las bolsas de aire caliente y húmedo, los ventiladores ayudan a prevenir enfermedades micóticas como la botrytis. También permiten una distribución uniforme de la temperatura, reduciendo los costes energéticos al eliminar la necesidad de calentar todo el invernadero para puntos calientes y fríos localizados.
El mejor método para desestratificar el aire depende del tamaño, la disposición y el clima del invernadero. En general, es importante utilizar una combinación de métodos para obtener los mejores resultados.
Descubran los ventiladores de circulación de Munters

Ventilación forzada con extractores de aire
Los extractores de aire son una herramienta esencial para el climatización de invernaderos. Ayudan a eliminar el aire caliente y húmedo del invernadero, lo que puede ayudar a reducir los niveles de temperatura y humedad y mejorar el crecimiento y desarrollo de las plantas. También ayudan a reducir el riesgo de plagas y enfermedades.
Los extractores de aire también pueden ventilar el invernadero en climas cálidos. Esto puede ayudar a mantener el invernadero fresco y cómodo para las plantas y los trabajadores. Hay diferentes tipos de extractores de aire disponibles, por lo que es importante elegir el adecuado para sus necesidades. Los expertos de Munters pueden ayudarles en su elección, teniendo en cuenta el tamaño de su invernadero, el clima local y el tipo de plantas que está cultivando.
Descubran nuestra gama de extractores de aire para invernaderos
Ventilación forzada y enfriamiento evaporativo
La ventilación forzada, en combinación con el enfriamiento evaporativo, ofrece una solución eficaz para mantener un clima estable en regiones cálidas o durante olas de calor. Al combinar la ventilación forzada con el enfriamiento evaporativo, los agricultores pueden gestionar eficazmente las altas temperaturas y crear un entorno estable y cómodo para sus plantas. La sinergia entre estos métodos garantiza que el invernadero sea productivo y se minimice el estrés en los cultivos, incluso en casos de calor extremo u olas de calor prolongadas.

Calentamiento del aire entrante para optimizar el crecimiento en climas más fríos
Depender únicamente de la ventilación puede ser difícil en zonas con temperaturas exteriores más frías, ya que introducir aire frío en el invernadero puede dañar las plantas. Para contrarrestar esto, es necesario calentar el aire entrante para mantener un rango de temperatura adecuado para el crecimiento de las plantas. Calentar el aire antes de que entre en el invernadero permite a los agricultores reducir los cambios de temperatura y proporcionar un ambiente más estable para sus cultivos. Descubran cómo los calentadores de Munters desempeñan un papel vital en la gestión de la temperatura de los invernaderos para una climatización eficaz.
Descubran nuestras soluciones de calefacción para invernaderos