Would you prefer to visit the website in this country and language?

Mejoren la rentabilidad del secado por atomización

Aumenten la capacidad de producción en hasta un 40 %, mejoren la calidad de los productos y reduzcan el consumo de energía incorporando una solución de deshumidificación o calefacción personalizada de Munters a su proceso de secado por atomización. Esto ayuda a aumentar el rendimiento y el tiempo de actividad, y tiene un impacto positivo en su rentabilidad.

Los procesos de producción de alimentos y productos farmacéuticos, entre otros, utilizan el secado por atomización para garantizar la calidad y la uniformidad de los productos. Estos procesos deben ser fiables y eficientes, independientemente de las condiciones climáticas, ya que la humedad y la temperatura no controladas pueden causar problemas durante el proceso de secado.

 

Recursos

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Descubran el aumento de su producción y el ahorro

Vean por sí mismos el aumento del tiempo de actividad, del ahorro energético y de la producción que puede ofrecer una solución de secado por atomización de Munters.

Prueben nuestra calculadora y descarguen su informe personalizado.

 

 

 

La deshumidificación y el calentamiento eficiente del aire son imprescindibles para el secado por atomización

El secado por atomización es un proceso sensible y requiere un control preciso de la humedad y la temperatura. La humedad del aire y la humedad no deseada pueden tener efectos adversos en su producción.

El calentamiento indirecto del aire es un paso esencial en el proceso de secado por atomización. Los sistemas de vapor tradicionales implican una gran inversión de capital con una baja eficiencia y no pueden proporcionar temperaturas de suministro más altas. El calentador de gas de recirculación indirecto VariMax IFRG de Munters proporciona aire sin contaminantes y sin aumentar los niveles de humedad, con temperaturas de suministro de hasta 538 °C [1000 °F] y niveles de eficiencia de hasta el 98 %.

Efectos negativos

  • Las variaciones estacionales de la humedad pueden afectar al tiempo y a la calidad del proceso.
  • Se producen obstrucciones cuando el aire contiene un exceso de humedad, ya que los polvos y los granos forman bloques y aglutinaciones de forma natural, especialmente en las líneas de procesamiento de alimentos y productos farmacéuticos.
  • El moho, los hongos y las bacterias crecen rápidamente cuando la humedad relativa es alta, lo que puede dañar los productos y poner en riesgo la salud de los empleados.
  • La condensación puede acumularse en las superficies y hacer que los polvos se peguen y aglutinen dentro de la maquinaria y las cámaras de secado.
  • La corrosión del equipo de secado por atomización puede reducir la eficiencia y acortar la vida útil del equipo, lo que aumenta los costes de servicio y mantenimiento.

¿Por qué elegir una solución de secado por atomización de Munters?

Munters cuenta con décadas de experiencia en el desarrollo y la fabricación de soluciones de secado por atomización probadas que aumentan la eficiencia, reducen el consumo de energía y tienen un impacto positivo en sus resultados. Nuestras soluciones pueden ayudarles a lograr una alta calidad de sus productos.

  • Hasta un 40 % de aumento de la capacidad de producción
  • Hasta un 15 % de ahorro energético
  • Productos más higiénicos
  • Rendimiento del proceso constante durante todo el año
  • Calidad del producto mejorada con un mínimo de aglutinación, formación de grumos, ensuciamiento y bloqueos
  • Reducción del tiempo y la frecuencia de la limpieza en el sitio (CIP)

Productos - Secado por atomización

Serie de ICA

Sistemas de deshumidificación

PureHP

Accesorios para deshumidificación

PureSound

Accesorios para deshumidificación

PureSystem

Sistemas de deshumidificación

VariMax IFRG

Calentadores

El rotor desecante de Munters mejora el proceso de secado por atomización de Sensus Zwolle

Con sede en Zwolle, Países Bajos, Sensus utiliza la raíz de achicoria para producir inulina, un edulcorante que se utiliza en la industria alimentaria, mediante un proceso de secado por atomización para convertir la solución de inulina concentrada en polvo.

Uno de los parámetros más importantes del proceso de secado por atomización son los cambios meteorológicos, y la temperatura y el contenido de humedad determinan la pegajosidad del producto, lo que puede provocar paradas de la producción por la suciedad.

El PureSystem Premium Plus 3500 de Munters con el rotor desecante HPQ Quantum patentado optimiza el proceso de secado por atomización de Sensus con un contenido de humedad de inulina perfecto. Gracias a la tecnología probada de Munters, el clima ya no es una variable, sino un factor constante, y la capacidad de producción ha aumentado en un 40 %.

Mejoren su proceso de secado por atomización con el servicio de Munters

Experimenten la máxima eficiencia en sus procesos alimentarios, farmacéuticos y químicos. Nuestro equipo de expertos personaliza soluciones de deshumidificación y calefacción de vanguardia para optimizar el tiempo de actividad, mejorar la calidad de los productos y lograr un ahorro energético considerable. Confíen en Munters para prolongar la vida útil de su equipo y mejorar sus operaciones de secado por atomización, a la vez que mejoran la calidad y la eficiencia del aire. 

Asistencia experta para la climatización del secado por atomización

Colaboren con nuestro equipo de asistencia especializado para elegir la solución de deshumidificación o calefacción que mejor se adapte a sus necesidades de secado por atomización. Entendemos el importante papel que desempeñan la humedad y la temperatura en los procesos de secado por atomización y le ayudamos a superar retos como las variaciones estacionales y el posible deterioro de los productos. Gracias a la asistencia experta de Munters, maximizarán el rendimiento, la eficiencia energética y la rentabilidad, a la vez que garantizarán una producción uniforme y de alta calidad.