Would you prefer to visit the site in this language?
Las soluciones de humidificación y enfriamiento evaporativos (adiabáticas) de Munters ayudan a mantener los ambientes interiores de edificios industriales, de oficinas y comerciales. Mantener los niveles correctos de humedad relativa para evitar la electricidad estática y los problemas relacionados con el polvo garantiza el bienestar de los ocupantes del edificio. El uso de un sistema de humidificación y enfriamiento evaporativos mejora el control de la temperatura y la humedad relativa y reduce el consumo de energía.
Munters es líder mundial en el desarrollo y la fabricación de soluciones de humidificación evaporativa energéticamente eficientes. Nuestras soluciones de climatización higiénicas están alimentadas por fuentes de energía sostenibles. Los humidificadores y enfriadores evaporativos de Munters aceleran el proceso de evaporación natural para crear ambientes interiores saludables, productivos y sostenibles.
Los sistemas de humidificación y enfriamiento evaporativos utilizan un proceso que añade moléculas de agua al aire, aumentando la humedad relativa y reduciendo la temperatura. Según la aplicación específica, los objetivos pueden incluir alcanzar niveles de humedad más altos o reducir la temperatura.
Comparen el medio evaporativo de alto rendimiento GLASdek GX40 de Munters con cualquier otra marca estándar de la industria para ver la inversión y los costes anuales, así como en un periodo de 10 años.
Con el cambio de estaciones, también cambian los niveles de humedad, tanto en el exterior como en el interior, ya que el aire interior tratado procede del exterior. Los niveles de humedad disminuyen en invierno, lo que provoca sequedad en la piel, picor en los ojos e irritación en la garganta si no se mantienen los niveles adecuados. Si no se trata, el aire del verano cargado de humedad puede generar bacterias y moho, propagando microbios y contaminantes en el aire por todos los edificios.
Descubran nuestra serie de humidificadores evaporativos energéticamente eficientes diseñados para cualquier clima, espacio interior y aplicación. Nuestra soluciones son adecuadas para todos los requisitos y podemos personalizarlas para adaptarlas a sus necesidades específicas.
La legionela es un grupo de bacterias que crece en entornos acuáticos. También pueden estar presentes en entornos industriales como torres de enfriamiento, condensadores evaporativos y otros sistemas de agua. Si no se controla adecuadamente, la legionela puede reproducirse rápidamente y propagarse por el aire. La inhalación de aire contaminado con legionela supone un riesgo significativo para la salud humana, lo que puede provocar legionelosis. Actualmente, hay 52 especies identificadas de legionela.
Más información
¿Sabían que las personas pasan más del 90 % de su tiempo en espacios interiores? Puede que les sorprenda saber que la principal fuente de contaminación del aire interior proviene de las emisiones químicas liberadas por los materiales de construcción y los muebles. Por eso, Munters se enorgullece de ofrecer paneles de enfriamiento y humidificación evaporativos CELdek® y GLASdek®, que han obtenido la certificación GREENGUARD Gold de la organización independiente UL.
Más información