Enfriamiento evaporativo para granjas de pollos de engorde
Las soluciones de alta eficiencia de Munters solucionan los problemas de los climas cálidos y mantienen un rango de temperatura óptimo dentro de sus granjas de pollos de engorde. Entendemos la importancia de crear un ambiente cómodo y saludable para sus pollos de engorde, ya que afecta directamente a su crecimiento, su bienestar y la rentabilidad general de la granja. Descubran nuestros innovadores sistemas de enfriamiento evaporativo, sistemas de control de la climatización de vanguardia y soluciones de ventilación eficaces para aumentar el rendimiento de las aves, reducir el estrés por calor, mejorar la calidad del aire y maximizar la eficiencia de su granja de pollos de engorde.
Efectos de las temperaturas elevadas en el rendimiento de los pollos de engorde
Los sistemas de enfriamiento evaporativo de última generación de Munters proporcionan un enfriamiento y una ventilación eficaces en las granjas de pollos de engorde. Los paneles de enfriamiento evaporativo CELdek® de Munters son la referencia del sector, ya que utilizan tecnología avanzada para reducir la temperatura de forma eficiente y mantener unos niveles de humedad óptimos. Estos paneles maximizan el efecto de enfriamiento mediante la evaporación del agua, creando un microclima cómodo para sus pollos de engorde. Gracias a sus propiedades excepcionales de absorción de agua y flujo de aire, los paneles CELdek garantizan un enfriamiento fiable y eficiente.
Nuestros expertos pueden ayudarles a seleccionar e instalar el sistema de enfriamiento evaporativo ideal que se adapte a las necesidades específicas de su granja de pollos de engorde, garantizando una comodidad y una productividad óptimas de las aves.
Mantenimiento de un rango de temperatura óptimo para las granjas de pollos de engorde en climas cálidos
Mantener un rango de temperatura óptimo es crucial para las granjas de pollos de engorde situadas en climas cálidos a fin de evitar el estrés por calor y favorecer un crecimiento saludable. El sistema de control de la climatización digital Trio de Munters regula con precisión la temperatura, la humedad y la ventilación. Con una interfaz intuitiva y un acceso remoto, Trio garantiza que sus granjas de pollos de engorde mantengan las condiciones perfectas para sus animales. Proporciona una supervisión en tiempo real, ajustes automatizados y análisis de datos, lo que les permite optimizar la climatización y maximizar el rendimiento de las aves.
Confíen en Trio para mantener sus granjas de pollos de engorde dentro del rango de temperatura deseado, favoreciendo el confort de las aves, reduciendo los problemas relacionados con el calor y mejorando la eficiencia general de la granja.
Descubran el sistema de control de la climatización digital Trio Poultry de Munters

Preparación y gestión durante olas de calor para granjas de pollos de engorde
Las olas de calor pueden plantear retos significativos a los productores de pollos de engorde, pero con una preparación y una gestión adecuadas, pueden proteger el bienestar y la productividad de sus aves. La amplia gama de controladores y sensores digitales de Munters les proporciona las herramientas necesarias para supervisar y responder a condiciones meteorológicas extremas. Al implementar estrategias proactivas para olas de calor, como el enfriamiento previo y el aumento de la ventilación, puede mitigar eficazmente el impacto del estrés por calor en sus pollos de engorde.

Prevención del estrés por calor mediante una ventilación eficaz
Los sistemas de ventilación de Munters garantizan una circulación óptima del aire y eliminan el exceso de calor, humedad, polvo y gases nocivos de sus granjas de pollos de engorde. Al favorecer el intercambio de aire fresco y reducir los niveles de amoniaco, nuestras soluciones de ventilación protegen la salud de las aves, mejoran la calidad del aire y maximizan el rendimiento.
No importa si necesitan ventiladores de enfriamiento, entradas de aire o sistemas de escape, nuestra gama de productos de alta calidad satisface las necesidades únicas de las granjas de pollos de engorde. Confíen en nuestros sistemas de ventilación para crear un patrón de flujo de aire ideal, evitar el estrés por calor y optimizar el bienestar general de sus pollos de engorde.
Descubran nuestras soluciones de ventilación eficaces para pollos de engorde
Maximicen el rendimiento de la granja de pollos de engorde en climas cálidos con Munters
Munters es su socio de confianza para optimizar el rendimiento de las granjas de pollos de engorde en climas cálidos. Nuestros avanzados sistemas de enfriamiento evaporativo, sistemas de control de la climatización de precisión y soluciones de ventilación eficaces abordan los desafíos específicos a los que se enfrentan los productores de pollos de engorde. Al aprovechar nuestras tecnologías líderes en la industria, pueden gestionar eficazmente el estrés por calor, mantener unos niveles óptimos de temperatura y humedad, mejorar la calidad del aire y garantizar la comodidad y la productividad de sus pollos de engorde.
Den el primer paso para transformar su granja de pollos de engorde en una explotación próspera y eficiente poniéndose en contacto hoy mismo con los expertos de Munters.