Técnicas de enfriamiento de invernaderos

El control de la temperatura es primordial para el cultivo en invernaderos. Descubran técnicas de enfriamiento eficaces que ayudan a sus plantas a superar el calor y a prosperar, incluso cuando el aire del exterior es muy cálido.

Ventilación forzada con enfriamiento evaporativo
La ventilación y el enfriamiento evaporativo se pueden utilizar juntos para crear un sistema de enfriamiento muy eficiente para invernaderos. El sistema de ventilación se puede utilizar para extraer el aire caliente y húmedo del invernadero, mientras que el sistema de enfriamiento evaporativo se puede utilizar para enfriar el aire entrante. Un sistema de ventilación con extractores de aire, por ejemplo, puede extraer el aire caliente y húmedo del invernadero a través de una serie de orificios de ventilación. Después, un sistema de enfriamiento evaporativo puede reducir la temperatura del aire de suministro pasando el aire exterior por encima de los paneles impregnados en agua.
Al utilizar la ventilación y el enfriamiento evaporativo juntos, los agricultores pueden crear un entorno cómodo y productivo para sus plantas, incluso en climas cálidos y húmedos.
Obtengan más información sobre la ventilación de invernaderos

Técnicas de enfriamiento con paneles y ventiladores para invernaderos
Los paneles de enfriamiento evaporativo CELdek® de Munters son ideales para invernaderos que requieren un enfriamiento muy eficiente. El exclusivo diseño con acanaladuras cruzadas lleva más agua hacia el aire que entra en el panel, donde se produce la evaporación más intensa. ¿El resultado final? Un aire más frío y húmedo que puede ayudar a mejorar el rendimiento de los cultivos y reducir los costes energéticos.
Increíblemente duraderos, los paneles CELdek resisten el deterioro gracias al papel de celulosa único tratado químicamente. Los paneles soportan limpiezas repetidas y condiciones meteorológicas adversas, lo que alarga su vida útil.

Enfriamiento automatizado con el sistema de control de la climatización ecológico de Munters
Enfríen su invernadero de forma eficaz y, al mismo tiempo, mejoren su rendimiento con el sistema de control de la climatización ecológico de Munters. Este completo sistema de climatización crea un entorno fresco y cómodo para sus plantas, incluso en los días más calurosos.
Su sistema de control automatizado puede ajustar automáticamente los sistemas de ventilación, sombreo y nebulización de su invernadero para mantener una temperatura y un nivel de humedad constantes. Eliminen las conjeturas de la climatización para invernaderos y ahorren tiempo y esfuerzo en la regulación del ambiente interior.

Equilibrar el enfriamiento y la humedad en sus invernaderos
Aunque los sistemas de enfriamiento reducen eficazmente la temperatura, pueden elevar de forma involuntaria los niveles de humedad, creando un entorno propicio para la formación de hongos. Lograr el delicado equilibrio entre la enfriamiento y el control de la humedad requiere delicadeza y experiencia.
Un sistema de climatización inteligente como el sistema de control de la climatización ecológico de Munters les permite regular la temperatura con precisión y ajustar con exactitud los niveles de humedad, creando un entorno óptimo para el crecimiento de las plantas. Además, durante los periodos de mucha humedad en el exterior, su sistema de climatización puede ajustar automáticamente los mecanismos de enfriamiento para evitar la acumulación de humedad dentro del invernadero.

Enfriamiento controlado en un entorno cerrado
El enfriamiento eficiente en un invernadero cerrado ofrece ventajas como:
-
Un enfriamiento más eficaz: El enfriamiento evaporativo puede ser más eficaz a la hora de reducir las temperaturas de los invernaderos que la ventilación natural, especialmente en climas cálidos y secos. Esto se debe a que el enfriamiento evaporativo puede enfriar el aire a una temperatura inferior a la de la ventilación natural.
-
Mejor crecimiento de las plantas: El enfriamiento evaporativo puede ayudar a mejorar el crecimiento de las plantas, proporcionando la humedad que necesitan para desarrollarse. Esto es muy importante en climas cálidos y secos.
-
Menor riesgo de enfermedades: El enfriamiento evaporativo puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades en las plantas eliminando el aire caliente y viciado del invernadero. Esto se debe a que es más probable que la enfermedad se propague en entornos cálidos y húmedos.
-
Ahorro energético: El enfriamiento evaporativo es una forma relativamente eficiente de enfriar invernaderos. Solo utiliza una pequeña cantidad de electricidad para bombear agua a través de los paneles de enfriamiento y no requiere ningún equipo de enfriamiento adicional.
Invertir en un enfriamiento eficaz no solo es cuestión de comodidad, sino que también maximiza la productividad en su invernadero.