Sistemas de calefacción para granjas de pollos de engorde
Como productores de pollos de engorde, comprenden el papel fundamental que desempeña la gestión de la temperatura a la hora de garantizar la salud y la productividad de sus animales. La especialidad de Munters consiste en proporcionar sistemas de calefacción avanzados y soluciones adaptadas a las necesidades únicas de cada granja de pollos de engorde. Al optimizar el control de la temperatura, pueden resolver problemas como la disminución de la tasa de crecimiento, un mal índice de conversión de alimento, el aumento de la susceptibilidad a enfermedades, los problemas relacionados con el estrés y los problemas respiratorios causados por el frío. Descubran cómo nuestra amplia gama de equipos y soluciones de calefacción puede transformar su granja de pollos de engorde, garantizando la máxima productividad y rentabilidad.

Sistemas de calefacción
Los calentadores son importantes para garantizar que las temperaturas de los edificios no bajen demasiado. Para un rendimiento óptimo, los pollos deben permanecer en la zona termoneutra, o en un rango de temperatura en el que no tengan que regular activamente la temperatura corporal.

Sistemas de recuperación de calor
El sistema de recuperación de calor es un sistema de ventilación de recuperación de energía que utiliza un intercambiador de calor aire-aire para recuperar el calor que normalmente se desperdicia y, al mismo tiempo, suministrar aire fresco mejorando el ambiente interior.

Efectos de las temperaturas bajas en el rendimiento de los pollos de engorde
A menudo, los productores de pollos de engorde se enfrentan a numerosos retos asociados con las bajas temperaturas, lo que afecta negativamente al rendimiento y la rentabilidad de la granja. El frío puede provocar una disminución de las tasas de crecimiento de los pollos de engorde, retrasando su preparación para el mercado y afectando a la rentabilidad general de la granja. Los pollos de engorde consumen más energía para mantener su temperatura corporal en climas fríos, lo que se traduce en una mala conversión de alimento que aumenta los costes de alimentación y reduce la rentabilidad.
Además, los pollos de engorde se vuelven más susceptibles a las enfermedades y las infecciones en entornos fríos debido a un sistema inmunitario debilitado. Esto puede dar lugar a un aumento de las tasas de mortalidad y de las intervenciones veterinarias, lo que repercute aún más en la eficiencia de la granja. Las temperaturas frías también producen estrés en los pollos de engorde, reduciendo su apetito y sus niveles de actividad y aumentando las agresiones entre aves.

Elección del sistema de calefacción óptimo para granjas de pollos de engorde
La selección del sistema de calefacción óptimo es crucial para mantener el ambiente deseado en sus granjas de pollos de engorde. La amplia gama de sistemas de calefacción de alta calidad de Munters está diseñada específicamente para granjas de pollos de engorde. No importa si necesitan calentadores directos para un calor concentrado o calentadores indirectos para una distribución eficiente y uniforme del calor, tenemos la solución perfecta para sus necesidades.
Nuestros sistemas de calefacción son conocidos por su fiabilidad, eficiencia energética y rendimiento. Con funciones y controles avanzados, pueden regular con precisión la temperatura en sus granjas de pollos de engorde para garantizar unas condiciones óptimas para sus animales. Ofrecemos una orientación y asistencia exhaustivas para ayudarles a elegir el sistema de calefacción que cumpla sus requisitos. Pónganse en contacto con nosotros para obtener más información.
Heat-X Rotate de Munters: calefacción energéticamente eficiente para climas fríos
En climas fríos, las soluciones de calefacción energéticamente eficientes son cruciales para optimizar el rendimiento de las granjas de pollos de engorde. El intercambiador de calor Heat-X Rotate de Munters es un sistema innovador para una transferencia de calor eficiente y un ahorro energético y de dinero significativo. Otras opciones de calefacción energéticamente eficientes de Munters también garantizan una retención máxima del calor y un desperdicio mínimo de energía.
Nuestro compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad medioambiental nos impulsa a ofrecer soluciones que mejoren la productividad agrícola y reduzcan la huella de carbono.
Obtengan más información sobre cómo ahorrar energía con Heat-X Rotate

Consejos para acondicionar las granjas de pollos de engorde para el invierno
Acondicionar sus granjas de pollos de engorde para el invierno es esencial para solucionar los problemas que plantea el clima frío. La prevención de corrientes de aire y gotas de aire frío es la primera medida para la mayoría de las granjas. Al sellar las posibles fugas de aire, pueden crear un espacio más aislado y energéticamente eficiente para sus pollos de engorde. WalI Inlet (MWI) de Munters es una entrada de aire aislada que garantiza un flujo de aire constante a la vez que minimiza la pérdida de calor, optimizando en última instancia la gestión de la temperatura y reduciendo los costes energéticos.
La implementación de un aislamiento adecuado en todas las granjas de pollos de engorde también puede proporcionar una protección adicional contra el frío y mejorar la eficiencia energética. Nuestro equipo de expertos está listo para ayudarles con consejos y orientación sobre cómo acondicionar sus granjas de pollos de engorde para el invierno para lograr el máximo rendimiento y la mayor comodidad.

Mejoren su granja de pollos de engorde con soluciones de calefacción energéticamente eficientes
Invertir en soluciones de calefacción energéticamente eficientes para sus granjas de pollos de engorde es una sabia decisión que afecta directamente al rendimiento y la rentabilidad de su granja. Comprendiendo los efectos de las temperaturas frías en el rendimiento de los pollos de engorde, eligiendo el mejor sistema de calefacción e implementando estrategias eficaces para prepararse para el invierno, pueden crear un entorno en el que sus pollos de engorde se desarrollen incluso en los climas más fríos.
Pónganse en contacto con Munters hoy mismo para descubrir nuestra gama de opciones de calefacción energéticamente eficientes y optimizar su granja de pollos de engorde para conseguir sus objetivos.