Would you prefer to visit the website in this country and language?

Calentamiento del aire de proceso

Suministren aire de proceso sin contaminantes con una eficiencia muy alta

Muchos procesos industriales requieren aire de proceso caliente que no contenga contaminantes del proceso de combustión procedentes del calentador usado. Los calentadores de aire indirectos de Munters utilizan intercambiadores de calor para mantener el proceso de combustión separado del aire de proceso.

Los calentadores indirectos de Munters se utilizan en procesos de recubrimiento y secado por atomización, así como en otras aplicaciones que implican productos sensibles como alimentos y productos químicos y farmacéuticos. Mantienen la llama encerrada dentro de una cámara de combustión sellada y transfieren el calor al aire que fluye a través de un intercambiador de calor. Esto garantiza que la llama nunca toque el aire de salida ni reaccione con él. Además, a diferencia de otros tipos de calentadores indirectos, pueden proporcionar una eficiencia de hasta el 95 %.

Ventajas

  • Aire de proceso sin contaminantes
  • Eficiencia muy alta
  • Paquetes completos de calefacción
  • Diseños personalizados
  • Gran conocimiento de la aplicación

Configuraciones de calentadores de aire indirectos industriales

Productos - Calentamiento del aire de proceso

Thermo-T

Intercambiadores de calor

Thermo-Z

Intercambiadores de calor

VariMax IFRG

Calentadores

VariMax™ OTH

Calentadores

Descubran nuestra oferta de calentamiento del aire de proceso