Would you prefer to visit the website in this country and language?

Extraktion

Saturn FIVE

Die Saturn FIVE-Serie von Munters umfasst Fortluftventilatoren, die einen außergewöhnlichen Luftstrom mit hoher Energieeffizienz kombinieren. Diese modularen Hightech-Ventilatoren unterstützen das Viehwachstum und verbessern das Tierwohl und die Produktivität.

Highlights

  • Vollständig flexible modulare Konfiguration
  • Nachhaltig
  • Reduziert den Energieverbrauch sowie die Betriebs- und Wartungskosten
  • Die E-Line-Version spart bis zu 50 % Stromkosten
  • Lange Lebensdauer und Korrosionsbeständigkeit

Produkte dieser Serie

ModellProduktdatenblattBedienungsanleitung
Saturn FIVE

TitelTypSpracheDownload-Link
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdfAssemblyInstructionDeutschAnzeigen
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdfAssemblyInstructionEnglischAnzeigen
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdfAssemblyInstructionFranzösischAnzeigen
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdfAssemblyInstructionItalienischAnzeigen
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdfAssemblyInstructionPortugiesischAnzeigen
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdfAssemblyInstructionSpanischAnzeigen
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdfAssemblyInstructionDeutschAnzeigen
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdfAssemblyInstructionEnglischAnzeigen
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdfAssemblyInstructionFranzösischAnzeigen
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdfAssemblyInstructionItalienischAnzeigen
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdfAssemblyInstructionPortugiesischAnzeigen
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdfAssemblyInstructionSpanischAnzeigen
Saturn extraction fans-BR-EN-202404brochureEnglischAnzeigen
E-line-BR-EN-202504brochureEnglischAnzeigen