Would you prefer to visit the website in this country and language?

Apps und Controller

Rotem Trio

Der Munters Rotem Trio verwaltet alle Aspekte des Betriebsklimas, sorgt für erstklassige Luftqualität und Tierwohl und macht das Betriebsmanagement mit IoT-Technologien zukunftssicher.

Highlights

  • Sorgt für hervorragendes Wachstum und das Wohlergehen der Tiere/Vögel
  • Bietet erweiterte Remote-Management- und Sicherheitsfunktionen 
  • IOT-fähige, cloud-basierte Dienste für die Präzisionslandwirtschaft
  • Benutzerfreundliche TrioAir Echtzeit-App 
  • Anschluss an Standard-LAN-Infrastruktur

Produkte dieser Serie

ModellProduktdatenblattBedienungsanleitung
Rotem Trio Swine12.7 x 5.6 x 169,5+14 to +125100 - 240 VAC
Rotem Trio Poultry12.7 x 5.6 x 169,5+14 to +125 100 - 240 VAC

TitelTypSpracheDownload-Link
TRIO 20 Swine-IM-EN-202502.pdfAdditionalManualEnglischAnzeigen
TRIO 20 Swine-IM-ES-202502.pdfInstallationManualSpanischAnzeigen
TRIO 20 Swine-IM-PT-202502.pdfInstallationManualPortugiesischAnzeigen
TRIO 20 Swine-IM-IT-202502.pdfInstallationManualItalienischAnzeigen
TRIO 20 Swine-IM-DK-202310.pdfInstallationManualDänischAnzeigen
TRIO 20 Swine-IM-SW-202310.pdfInstallationManualSchwedischAnzeigen
TRIO 20 Poultry-IM-ES-202502.pdfInstallationManualSpanischAnzeigen
TRIO 20 Poultry-IM-CN-202504.pdfInstallationManualChinesisch (Vereinfacht)Anzeigen
TRIO 20 Poultry-IM-SW-202310.pdfInstallationManualSchwedischAnzeigen
TRIO 20 Poultry-IM-EN-202504.pdfInstallationManualEnglischAnzeigen
TRIO 20 Poultry-IM-PT-202502.pdfInstallationManualPortugiesischAnzeigen
TRIO 20 Poultry-IM-IT-202503.pdfInstallationManualItalienischAnzeigen